Descripción
Características del producto
Grado de protección IPx7 garantizado en condiciones de ensayo del fabricante
Sellante bajo la cabeza: acrilato, azul claro
Vida útil almacenado: 4 años (a 30 °C y humedad 65 %)
Información técnica: Download (PDF)
Precote 5 Información: Download (PDF)
Información adicional
Resistencia a la temperatura:
Aire: -50 °C ... +150 °C
Agua: +100 °C
Aceites, líquido de frenos: +150 °C
Combustibles: temperatura ambiente
Glicol/agua, 50/50: +120 °C
Montaje
Para garantizar grado de protección IP67 en la aplicación, el agujero hexagonal debe realizarse con radio. El radio de cada artículo se puede encontrar en las variantes de producto bajo "R".