TUBTARA® HDPX - Tuercas remachables cabeza plana y por debajo sello Precote 200, cuerpo semihexagonal, cerrada

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Tuercas remachables cabeza plana y por debajo sello Precote 200, cuerpo semihexagonal, cerrada

BN 25111
Forma de la cabeza
Cabeza plana y por debajo sello
Marca
HDPX
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2

Descripción

Características del producto

  • Grado de protección IPx7 garantizado en condiciones de ensayo del fabricante

  • Sellante bajo la cabeza: acrilato, turquesa

  • Vida útil almacenado: 4 años (a 30 °C y humedad 65 %)

Información técnica: Download (PDF)

Precote 200 Información: Download (PDF)

Información adicional

Resistencia a la temperatura:

Aire: -50 °C ... +150 °C

Agua: +100 °C

Aceites, líquido de frenos: +150 °C

Combustibles: temperatura ambiente

Glicol/agua, 50/50: +120 °C

Variantes

CAD