TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, cerrada

BN 25095
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, cerrada

BN 25095
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
UFX KN / SFX KN
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2

Descripción

Características del producto

  • Con resistencia al giro incrementada en materiales blandos como: aluminio, plástico, etc.

Información técnica: Download (PDF)

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes