TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada

BN 25096
Imagen del producto de TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada
  1. Imagen del producto de TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada
  • Imagen del producto de TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada
  • Dibujo técnico con dimensiones de TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada

TUBTARA® UFX / SFX - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, cerrada

BN 25096
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
UFX / SFX
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A4

Descripción

Características del producto

Información técnica: Download (PDF)

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes