Industrias

Soluciones de Fijación para Sistemas HVAC

Seleccionar las fijaciones adecuadas es clave para el rendimiento de los sistemas HVAC; calefacción, ventilación y A/A. Con el auge de las bombas de calor, tanto las unidades interiores como exteriores necesitan fijaciones duraderas y resistentes.

Una instalación limpia de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el techo.

Los elementos de fijación desempeñan un papel crucial en los sistemas HVAC, asegurando que las unidades estén fijadas de manera segura mientras mantienen la estabilidad. Más allá de asegurar diferentes materiales y componentes, también contribuyen al sellado, la seguridad del producto y el fácil acceso durante el mantenimiento. Además, los elementos de fijación deben cumplir con los requisitos de diseño y funcionalidad para garantizar una fiabilidad a largo plazo.

Icono de contacto

Contacta con nuestro equipo experto de este sector

¿Te gustaría ponerte en contacto con nuestros expertos? Déjanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Overlay

Sujetadores para Industrias Diversas

Aplicaciones para elementos de fijación HVAC

Elementos de Fijación para la Unidad Exterior de HVAC

Compresor exterior estándar HVAC

Las unidades exteriores de climatización HVAC están completamente expuestas a los rigores del clima, por lo que es esencial seleccionar fijaciones duraderas y resistentes a la intemperie. Estos componentes deben soportar nieve, lluvia, sol, calor e incluso vibraciones. Nuestras soluciones de fijación están diseñadas para enfrentar estos desafíos: 

Overlay
Compresor exterior estándar HVAC

Un AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 tuerca remachable sobre un fondo blanco.
AVDEL® Eurosert® Con mayor resistencia a la torsión en materiales blandos como aluminio, plástico, etc.

Un remache ciego estándar BN4575 Tubtara sobre fondo blanco.
Tuercas remachables ciegas TUBTARA®
Un tornillo de hormigón Tecfi con rosca externa, arandela DIN 9021 y tuerca hexagonal sobre un fondo blanco.
Los tornillos para concreto de Tecfi permiten una fijación segura en concreto fisurado y no fisurado.
Overlay

1

/3

Un AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 tuerca remachable sobre un fondo blanco.
AVDEL® Eurosert® Con mayor resistencia a la torsión en materiales blandos como aluminio, plástico, etc.
  • 
Un AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 tuerca remachable sobre un fondo blanco.
  • 
Un remache ciego estándar BN4575 Tubtara sobre fondo blanco.
  • Un tornillo de hormigón Tecfi con rosca externa, arandela DIN 9021 y tuerca hexagonal sobre un fondo blanco.

Elementos de Fijación para la Unidad Interior HVAC

Ejemplo de unidad interior de HVAC

La unidad interior de climatización HVAC enfrenta algunos de los mismos desafíos que la unidad exterior, pero tiene sus propios requisitos específicos. Como el sistema de control de la bomba de calor se encuentra en esta parte, asegurar un acceso seguro para un fácil mantenimiento es esencial. Se necesitan varios elementos de fijación para una variedad de aplicaciones, tales como:

Overlay
Ejemplo de unidad interior de HVAC
Un remache ciego de alta resistencia Huck® Magna-Lok® sobre fondo blanco.
Remache ciego de alta resistencia Huck® Magna-Lok®
Sujetador AVDEL NeoSpeed sobre un fondo blanco.
Remaches de velocidad AVDEL® NeoSpeed cabeza de cúpula
Dos restrictores de expansión Koenig Check Valves sobre un fondo blanco.
Válvulas de retención Koenig Check Valves®
Un tapón de la serie Koenig-Expander MB sobre un fondo blanco.
Tapón de sellado Koenig Expander®
Overlay

1

/4
Un remache ciego de alta resistencia Huck® Magna-Lok® sobre fondo blanco.
Remache ciego de alta resistencia Huck® Magna-Lok®
  • Un remache ciego de alta resistencia Huck® Magna-Lok® sobre fondo blanco.
  • Sujetador AVDEL NeoSpeed sobre un fondo blanco.
  • Dos restrictores de expansión Koenig Check Valves sobre un fondo blanco.
  • Un tapón de la serie Koenig-Expander MB sobre un fondo blanco.

Fijaciones para Unidades HVAC Interiores y Exteriores

Ejemplo estándar de unidad interior y exterior de HVAC

Descubre nuestras soluciones de fijación diseñadas para unidades HVAC tanto interiores como exteriores. Desde asegurar carcasas y ventiladores hasta estabilizar la electrónica y garantizar una conexión a tierra efectiva, ofrecemos soluciones de alta calidad adaptadas a tus necesidades. Nuestras ofertas también incluyen opciones eficientes de enrutamiento de cables y alambres para instalaciones ordenadas y sistemas de acceso y bloqueo duraderos para una mayor seguridad y facilidad de mantenimiento.

Overlay
Ejemplo estándar de unidad interior y exterior de HVAC

Soluciones para fijación de carcasas y ventiladores


Una tuerca autoclínica sobre un fondo blanco.
Tuercas autoclínicas - Solución de fijación rápida y limpia para aplicaciones con acceso por ambos lados.
Dos espárragos roscados autoclínicos sobre un fondo blanco.
Pernos roscados autoclínicos: fáciles de instalar, rendimiento superior
Una punta de encendido de casquillo de soldadura Fasteks Welko, con rosca interna sobre un fondo blanco.
FASTEKS® WELKO casquillos de soldadura con encendido por punta, con rosca interna
Un remache ciego Fasteks Multigrip sobre un fondo blanco.
Remache ciego de aluminio FASTEKS® Multigrip, con cabeza de cúpula
Dos versiones de remaches POP PMC Terminal sobre un fondo blanco.
Remache terminal POP® PMC

Un tornillo EJOT® Altracs Plus para fijación directa en metales sobre un fondo blanco.
Tornillos EJOT® Altracs Plus para fijación directa en metales
Tuerca enjaulada FASTEKS KLIPKO sobre un fondo blanco.
Tuerca enjaulada FASTEKS® KLIPKO
Un sujetador negro MM-Welding® LiteWWeight® zEPP sobre un fondo blanco.
MM-Welding® Lite WWeight zEPP para todos los materiales de polipropileno expandido (EPP)
Overlay

1

/8

Una tuerca autoclínica sobre un fondo blanco.
Tuercas autoclínicas - Solución de fijación rápida y limpia para aplicaciones con acceso por ambos lados.
  • 
Una tuerca autoclínica sobre un fondo blanco.
  • Dos espárragos roscados autoclínicos sobre un fondo blanco.
  • Una punta de encendido de casquillo de soldadura Fasteks Welko, con rosca interna sobre un fondo blanco.
  • Un remache ciego Fasteks Multigrip sobre un fondo blanco.
  • Dos versiones de remaches POP PMC Terminal sobre un fondo blanco.
  • 
Un tornillo EJOT® Altracs Plus para fijación directa en metales sobre un fondo blanco.
  • Tuerca enjaulada FASTEKS KLIPKO sobre un fondo blanco.
  • Un sujetador negro MM-Welding® LiteWWeight® zEPP sobre un fondo blanco.

Soluciones para electrónica y conexión a tierra

Un tornillo estándar EJOT Delta PT sobre fondo blanco.
Tornillo EJOT® Delta PT para aplicación en termoplásticos
Un perno de soldadura Fasteks Welko sobre un fondo blanco.
Casquillos de soldadura FASTEKS® WELKO con encendido por punta, con rosca interna
Un conjunto de tuerca y arandela ecosyn SEF
La conexión de ajuste de contacto preensamblada ecosyn SEF® ahorra tiempo y dinero.
Un perno de conexión a tierra Cam-Safe sobre un fondo blanco.
Perno de puesta a tierra Cam-Safe®
Caja Spelsberg TK sobre un fondo blanco.
Spelsberg® TK enclosure
Overlay

1

/5
Un tornillo estándar EJOT Delta PT sobre fondo blanco.
Tornillo EJOT® Delta PT para aplicación en termoplásticos
  • Un tornillo estándar EJOT Delta PT sobre fondo blanco.
  • Un perno de soldadura Fasteks Welko sobre un fondo blanco.
  • Un conjunto de tuerca y arandela ecosyn SEF
  • Un perno de conexión a tierra Cam-Safe sobre un fondo blanco.
  • Caja Spelsberg TK sobre un fondo blanco.

Soluciones para el enrutamiento de cables y alambres

Prensaestopas de plástico gris con cuerpo roscado y tapa acanalada, marcado "M20x1.5," sobre un fondo blanco.
Jacob® Perfect Cable Gland - Prensaestopas con rosca métrica estándar
Dos bridas negras y una blanca sobre fondo blanco
Bridas de cable: gestión rentable de cables y alambres
Una herramienta manual ABB de color naranja sobre un fondo blanco.
Herramienta manual ABB® para la instalación de bridas de cable
Un conector de tubo Reiku negro sobre un fondo blanco.
Conector de tubo Reiku®

Una placa de entrada de cable Jacob KADP sobre un fondo blanco.
Placa de entrada de cables Jacob® KADP para el cableado de máquinas y equipos.
Una banda de envoltura en espiral Elematic negra y una blanca sobre un fondo blanco.
Banda de envoltura en espiral Elematic®
Overlay

1

/6
Prensaestopas de plástico gris con cuerpo roscado y tapa acanalada, marcado "M20x1.5," sobre un fondo blanco.
Jacob® Perfect Cable Gland - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  • Prensaestopas de plástico gris con cuerpo roscado y tapa acanalada, marcado "M20x1.5," sobre un fondo blanco.
  • Dos bridas negras y una blanca sobre fondo blanco
  • Una herramienta manual ABB de color naranja sobre un fondo blanco.
  • Un conector de tubo Reiku negro sobre un fondo blanco.
  • 
Una placa de entrada de cable Jacob KADP sobre un fondo blanco.
  • Una banda de envoltura en espiral Elematic negra y una blanca sobre un fondo blanco.

Soluciones para acceso y cierre


Bisagra Southco
Bisagras Southco® de montaje superficial, con orificio avellanado pasante
Un pestillo de tensión Camloc sobre un fondo blanco.
Cierre de tensión CAMLOC® con gancho de alambre y bloqueo secundario
Los tiradores empotrados de Southco se integran en un fondo blanco.
Southco® tiradores empotrados al ras, de perfil bajo, levantar o tirar, montaje de un solo orificio

Un pie nivelador FASTEKS sobre un fondo blanco.
Pies niveladores FASTEKS® con espárrago roscado rígido con hexágono y Philips en el suelo
Overlay

1

/4

Bisagra Southco
Bisagras Southco® de montaje superficial, con orificio avellanado pasante
  • 
Bisagra Southco
  • Un pestillo de tensión Camloc sobre un fondo blanco.
  • Los tiradores empotrados de Southco se integran en un fondo blanco.
  • 
Un pie nivelador FASTEKS sobre un fondo blanco.

Para HVAC, te asistimos en las siguientes áreas

Una multitud de sujetadores

Proveedor integral

Inspección de un tornillo

Laboratorios de Pruebas

Un calibre de medición midiendo un pequeño engranaje.

Ingeniería a medida

Una imagen de estanterías de fábrica con cajas en cuatro niveles

Smart Factory Logistics

Una mano mostrando elementos de fijación y engranajes

Assembly Technology Expert

Una pantalla de monitor mostrando engranajes

Smart Factory Assembly

Mano sosteniendo tornillos

eShop

Compra elementos de fijación online

Explora nuestra amplia gama de elementos de fijación, encuentra más información sobre productos y compra directamente en nuestra eShop.

Comprar ahora