ecosyn® SEF combina una tuerca autoblocante con una arandela de muelle cónica integrada y una amplia superficie de contacto. ecosyn® SEF es un elemento de fijación multifuncional para la conexión segura de contactos conductores de electricidad, especialmente en la gama de alta tensión. Pero ecosyn® SEF también es excelente para conexiones puramente mecánicas.
Con las vibraciones aplicadas o cargas externas en el punto de fijación, la rosca especial ha probado su eficacia contra el aflojamiento de las conexiones de contacto. La arandela reduce las hendiduras superficiales provocadas por la operación del montaje repetitiva, lo que garantiza una perfecta transmisión de la corriente eléctrica. La mayor superficie de contacto del ecosyn® SEF reduce la presión superficial y puede ser eficaz para que los agujeros con coliso puenteen la transmisión de la corriente.