Bossard ofrece una amplia gama de abrazaderas de manguera en varios diseños. Gracias a los materiales de W1 a W5, se pueden encontrar productos adecuados para todos los sectores. Todos los productos de una sola fuente, el mismo fabricante, son consistentes con una excelente calidad con alta disponibilidad. Todos los productos Mikalor son desarrollados y fabricados en Europa. Mikalor tiene una gran cantidad de conocimientos sobre sus procesos en términos de investigación y desarrollo, construcción de prototipos y producción de herramientas. Las líneas de producción de alta calidad garantizan unos estándares de calidad uniformes.
La gama de productos The Mikalor incluye:
- Clips de una oreja
- Clips de una oreja con anillo interno de acero inoxidable
- Clips de dos orejas
- Abrazadera de resorte
- Clips de doble cable
- Abrazadera individual
- Abrazadera de manguera abierta con engranaje helicoidal
- Abrazadera de manguera de doble puente con engranaje helicoidal
- Abrazaderas de manguera con engranaje helicoidal , para presión ligera
- Abrazaderas de maguera con engranaje helicoidal , para presión pesada
- Abrazaderas para pernos de bisagra
- Cajas de surtido
- Abrazadera de conexión en forma de P
- Tipos de herramientas