Smart Tools y Dispositivos

Conectar Herramientas de Atornillado y Remachado Inteligentes

Las herramientas inteligentes en la guía digital para trabajadores ofrecen un potencial de ahorro significativo al reducir errores y aumentar la eficiencia. Los sistemas de atornillado o remachado conectados son el primer paso hacia la digitalización.


Serie de Herramientas Inteligentes Bossard

Bossard SmartTools

Los dispositivos de atornillado y remachado a batería son el comienzo perfecto para digitalizar su producción. Nuestros Bossard SmartTools reciben información sobre el siguiente paso de trabajo directamente del sistema y devuelven información sobre el estado actual del trabajo. La configuración es sencilla y fácil de usar. 

  • Manejo fácil: Todos los Bossard SmartTools son intuitivos de usar. Los nuevos operadores se orientan rápida y fácilmente y no requieren largos períodos de formación. 
  • Indicación directa de estado a través de LED de colores: El montador siempre recibe retroalimentación inmediata de la herramienta a través de la pantalla LED. Las luces se pueden programar individualmente y señalizar, por ejemplo, cuando la herramienta está lista para su uso.
  • Comunicación Hombre-Máquina: La pantalla OLED muestra toda la información importante, como el estado de la batería, el par de apriete establecido, el estado del último paso de procesamiento y más. Los ajustes para el uso autónomo de la herramienta también se pueden ajustar en el menú de la herramienta. 
  • Conectado e Inteligente: El módulo WLAN integrado asegura la transmisión de datos inalámbrica dentro del área de producción. Las herramientas se pueden controlar con un software de control central. El escáner opcional puede leer códigos 2D y de barras y usar esta información para parametrizar la máquina para el siguiente paso de trabajo. 

Descargar más información sobre Bossard SmartTools

SFA SmartTools Resumen Miniatura

Bossard SmartTools Resumen

Obtén más información sobre nuestros dispositivos de atornillado y remachado para tu montaje digital.

1.7 MB | pdf
Thumbnail Ficha técnica Battery DC Driver

Ficha técnica de controladores de batería DC

Detalles y datos técnicos sobre nuestros Bossard SmartTool Battery DC Drivers.

1 MB | pdf
Thumbnail Ficha técnica Battery Rivet Tools

Ficha técnica de herramientas de remachado ciego

Detalles y datos técnicos sobre nuestras herramientas Bossard SmartTool Battery Blind Riveting y Blind Rivet Nut.

730.4 KB | pdf
Miniatura ficha técnica baterías y cargadores

Baterías y Cargadores Ficha técnica

Más información y detalles técnicos sobre baterías y cargadores para nuestros Bossard SmartTools.

967.8 KB | pdf



Kolver Tools: Sistemas de Atornillado Parametrizados

Los destornilladores eléctricos industriales de Kolver con control de par y ángulo son famosos por su durabilidad, rendimiento superior y repetibilidad.

Destornillador con cable Kolver con transductor

Destornillador con Cable con Transductor

El K-Ducer es un sistema de atornillado inteligente con transductor para sus operaciones de apriete. Proporciona un atornillado de par de alta precisión con monitoreo de ángulo. El transductor integrado asegura un apriete perfecto con alta repetibilidad.

Destornillador recto Kolver controlado por corriente

Destornillador Recto Controlado por Corriente

Los destornilladores rectos controlados por corriente están conectados al sistema a través de señales I/O. La retroalimentación contiene información sobre el número y la calidad de los destornilladores. Los programas de atornillado se configuran a través de la unidad de control. La parametrización de la intensidad de corriente, que activa el apagado, se realiza en el punto de atornillado.

Kolver Torque Arms

Brazos de par

Para garantizar la seguridad de los operadores y realizar el trabajo lo mejor posible, requerimos un brazo de par una vez que el par sea superior a 4 Nm. Existen brazos de par solo para sostener la herramienta. Además, hay brazos con sensores de posición para detectar la posición específica de atornillado. Los puntos de atornillado pueden almacenarse en el sistema para su trazabilidad.

Icono de contacto

¿Tienes herramienta de atornillado o remachado?

Nos complace aclarar si podemos acoplar sus herramientas existentes con el sistema. Contáctenos para obtener una visión general sin compromiso de sus posibilidades.

Reserva una reunión

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Herramientas Digitales

Desde herramientas manuales clásicas hasta soluciones de herramientas de próxima generación habilitadas para la red, STAHLWILLE es uno de los principales fabricantes mundiales en la industria de herramientas. El apriete controlado de tornillos está cobrando cada vez más importancia en los procesos de producción y mantenimiento. Lo mismo se aplica a la obligación de documentar las conexiones de tornillos y los parámetros de apriete. Se pueden implementar estrategias inteligentes para cumplir con este requisito con soluciones de herramientas y par de torsión capaces de integrarse. Las soluciones DAPTIQ® de STAHLWILLE, junto con los sistemas de control, ofrecen tiempos de familiarización cortos y alta calidad de proceso. 

Stahlwille digital smart tool

Herramientas de Atornillado Manual

Disponible en varios tamaños, el MANOSKOP® 766 DAPTIQ® ofrece a los usuarios la sensación familiar de un disparador mecánico, combinado con las ventajas de una herramienta que puede ser conectada e integrada. Gracias a una interfaz de programación integrada y abierta en código bajo y las API suministradas, la llave de torque/ángulo se puede integrar fácilmente en procesos de producción digitalizados. 

Software Guidemaster Stahlwille

Guidemaster Software

Presentamos Guidemaster de Stahlwille: la solución de software para controlar y optimizar sus valores de par y operaciones de par. Guidemaster mejora la precisión y eficiencia de sus operaciones de herramientas, proporcionando una integración perfecta e interfaces fáciles de usar para una experiencia superior. Descárguelo ahora desde nuestro sitio web para integrar sus herramientas en ELAM. 

¿Estás listo para dar el siguiente paso?

Descubre cómo digitalizar el ensamblaje. Habla ahora con nuestros expertos.

Dos hombres en una pantalla señalan las ELAM Solutions mostradas.

Contáctanos para una demo gratis

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.

Temas relacionados que podrían interesarte