Revestimientos antiatasco

TufLok® y parche Nytemp® para conexiones de fijación con bloqueo de rosca

Un parche de recubrimiento TufLok® o Nytemp® es una forma confiable y rentable de asegurar conexiones de fijación.

Tornillo de cabeza métrica con parche TufLok® o Nytemp®

TufLok® y los recubrimientos de parche Nytemp® son una excelente opción para las uniones de fijación con bloqueo de rosca. Partes de la rosca están recubiertas con poliamida altamente elástica y resistente a la abrasión, lo que elimina cualquier juego axial entre el tornillo y la rosca interna. Así, se crea una conexión de fijación densa y resistente a las vibraciones.

Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Ventajas del parche TufLok® y Nytemp®


Icono de configuración técnica

Rendimiento superior

Icono de reloj

Sin tiempo de curado

Selección de material y recubrimientos para protección contra la corrosión Icono de Calculadora

Alta resistencia material

Inspección de un tornillo

Calidad probada


Icono de idea

Versátil

Icono de sostenibilidad ESG

Reutilizable

Cómo funciona el parche de recubrimiento

TufLok® Patch

El parche Tuflok® es un elemento de nylon autoblocante que se adhiere permanentemente a la rosca de un elemento de fijación. Cuando el parche se activa, crea una cuña entre el elemento de fijación y la parte de acoplamiento, comprimiendo el nylon y creando un contacto metal con metal opuesto al parche. Esto resulta en una resistencia positiva a las vibraciones y protege contra el aflojamiento.  

Características

  • Parche de color azul 
  • Rango de temperatura -56 °C a +120 °C 

Nytemp® Patch

El parche Nytemp® funciona según el mismo mecanismo que el parche Tuflok®, pero es adecuado para temperaturas más altas. Está compuesto por un polímero de alta temperatura permanentemente adherido a la rosca del elemento de fijación. Debido a la mayor temperatura de recubrimiento, la aplicación solo es posible en piezas roscadas brillantes o fosfatadas y acero inoxidable. 

Características

  • Parche de color naranja 
  • Rango de temperatura -56 °C a +200 °C 

Información general sobre parches de recubrimiento

Dimensiones típicas del parche:

  • Revestimiento en el área central: 90°
  • Zona de borde (transición de pulverización): hasta 180°
  • Longitud del parche: de 4 a 6 hilos
  • Inicio del hilo sin recubrimiento: de 2 a 3 hilos

El hilo interno debe tener un avellanado (sin insertos de hilo con bordes afilados); de lo contrario, el parche podría desprenderse cuando se instale el tornillo. Aproximadamente dos a tres hilos debajo de la cabeza no deben estar parcheados.

  

Obtén más información

Folleto de recubrimientos no reactivos en miniatura

Recubrimientos No Reactivos

Descubre más sobre los diferentes tipos de recubrimientos de bloqueo de roscas y sellado, sus propiedades específicas, las ventajas de su uso y cómo pueden beneficiar tu aplicación.

630.2 KB | pdf

¿No sabes qué recubrimiento elegir?

Te ayudamos a elegir el tratamiento superficial adecuado para tus requisitos específicos.

Un hombre y una mujer sosteniendo un fijador de cabeza grande, mirándolo y discutiendo.

Contáctanos

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.