Elementos de seguridad y bloqueo

Tuercas Hexagonales ecosyn® SEF Combi

ecosyn® SEF de Bossard es una tuerca SEMS autoblocante con una arandela de resorte integrada y una arandela plana, ideal para fijaciones electromecánicas o mecánicas seguras.

Dos tuercas multifuncionales ecosyn SEF SEMS en tamaños M y L sobre un fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Cómo funciona ecosyn® SEF

PS | Bossard ecosyn® SEF Product Animation

Animación Bossard ecosyn® SEF

Nuestro ecosyn® SEF es una tuerca SEMS que combina una tuerca autoblocante con una arandela de resorte cónica integrada y una gran superficie de contacto. Está diseñada para crear conexiones de tornillo de contacto seguras, especialmente en el rango de alto voltaje.

Evita el Aflojamiento de la Conexión

En caso de vibraciones o cargas externas en el punto de sujeción, el hilo especial del ecosyn® SEF ha demostrado de manera fiable su eficacia contra el aflojamiento de la conexión con el tornillo de contacto. La arandela de resorte cónica integrada previene la pérdida de la fuerza de precarga. Además, la mayor superficie de contacto de la arandela plana reduce la presión superficial y puede ser efectiva para salvar la transmisión de potencia en agujeros profundos. Al mismo tiempo, la arandela reduce las indentaciones superficiales causadas por el montaje repetido, lo que asegura una transmisión perfecta de la corriente eléctrica.

Aunque esta tuerca autoblocante ha sido diseñada para la conexión segura de contactos eléctricamente conductores, también es excelente para conexiones puramente mecánicas.

Aplicaciones y características de ecosyn® SEF

Aplicaciones

Las tuercas ecosyn® SEF son especialmente adecuadas para contactos eléctricos, uniones roscadas ranuradas y conexiones sometidas a vibraciones. Algunos ejemplos:

  • Movilidad eléctrica
  • Vehículos ferroviarios (por ejemplo, electrónica de potencia)
  • Dispositivos eléctricos con conexiones relevantes para la seguridad
  • Baterías de alta tensión
  • Transformadores
  • Conexiones ranuradas (por ejemplo, para ajustes)
  • Metales no ferrosos compuestos con grandes coeficientes de dilatación con fluctuaciones de temperatura
  • Conexiones atornilladas con componentes de aluminio, cobre o materiales blandos con gran asentamiento

Características

  • Diseño de las uniones de contacto para aplicaciones de alta y baja tensión
  • Protección probada contra el aflojamiento
  • Alta capacidad de compensación contra fenómenos de asentamiento
  • Solución multifuncional para un montaje eficaz
  • Cobertura de gran superficie para orificios pasantes de gran tamaño

Descargar más información

Miniatura para el folleto ecosyn SEF

ecosyn® SEF

Obtén más información sobre cómo esta tuerca SEMS crea conexiones de tornillo seguras. Descarga nuestro folleto.

726.6 KB | pdf