Elementos de seguridad y bloqueo

Tecnología de Rosca Autoblocante Spiralock®

La tecnología de rosca autoblocante Spiralock® evita de forma segura el aflojamiento de uniones atornilladas, incluso bajo altas fuerzas de vibración, y permite seguir utilizando pernos roscados convencionales.

Un conjunto de diferentes elementos de fijación con tecnología de bloqueo de rosca Spiralock sobre un fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Spiralock® es una rosca hembra autoblocante con un diseño único: una rampa de cuña de 30° en la base de la rosca. Esta característica de bloqueo unidireccional es compatible con los elementos de fijación de rosca macho estándar de 60°.

Durante más de tres décadas, diversas industrias han confiado en Spiralock® cuando se requieren conexiones roscadas críticas y altamente exigentes. Spiralock® ofrece una amplia gama de productos para multiples aplicaciones, incluyendo fijaciones, herramientas de corte y calibres de rosca.

Resumen de productos Spiralock®

Tuercas de brida hexagonal - Métrico

Dibujo de tuercas hexagonales con brida Stanley Spiralock

Las tuercas Standard Spiralock® son de clase de resistencia 10 y compatibles con los estándares de clase 4g, 6g y MJ. Cumplen con las normas IFI en cuanto a dimensiones. El recubrimiento estándar es cromato de zinc transparente, aunque también están disponibles otros tipos de tuercas, recubrimientos y materiales bajo pedido.

Overlay
Dibujo de tuercas hexagonales con brida Stanley Spiralock

Tuercas de brida hexagonales – pulgada

Dibujo de tuercas hexagonales con brida Stanley Spiralock

Las tuercas Standard Spiralock® cumplen con la norma SAE Grado 8 y son compatibles con los estándares de Clase 2A, 3A y UNJ. Sus dimensiones están alineadas con las especificaciones de la norma IFI. El recubrimiento estándar es cromato de zinc transparente, aunque también están disponibles otros tipos de tuercas, recubrimientos y materiales bajo pedido.

Overlay
Dibujo de tuercas hexagonales con brida Stanley Spiralock

Spiralock® Tools

Siete herramientas Stanley Spiralock diferentes sobre un fondo blanco.

También ofrecemos una amplia gama de herramientas Spiralock® como machos, insertos, calibres de rosca y fresas de roscar. Contáctanos para encontrar la herramienta adecuada para tus desafíos técnicos y aplicaciones.

Overlay
Siete herramientas Stanley Spiralock diferentes sobre un fondo blanco.

Aplicaciones

  • Industria pesada
  • Aeroespacial
  • Defensa
  • Construcción
  • Médica
  • Ferrocarril
  • Energías renovables

Características

  • Autocentrante
  • Diseño de giro libre
  • Rampas de cuña que crean bloqueo positivo
  • Totalmente reutilizables

Diferentes tipos de elementos de fijación y anti-aflojamiento para sujeción

Conexiones de fijación seguras

Tecnología de Seguridad y Bloqueo

Descubre más sobre la tecnología de seguridad y bloqueo en Bossard y obtén una visión general de nuestro portafolio de marcas.

Más información