Insertos roscados

Insertos roscados TAPPEX®

Los insertos roscados TAPPEX® crean roscas de tuerca precisas y robustas en piezas de trabajo hechas de plásticos, madera, aleaciones de metales ligeros y materiales compuestos.

Cuatro tipos diferentes de insertos roscados Tappex, incluidos insertos de latón e insertos roscados de acero.
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Con su versátil gama de insertos roscados, TAPPEX® ofrece soluciones rentables para diversas aplicaciones. Sus insertos fabricados en latón, acero o acero inoxidable se utilizan en diversos materiales en muchas industrias.  

Ventajas de los Insertos Roscados TAPPEX®  

  • Crean una rosca de alta resistencia en materiales plásticos, madera o compuestos  
  • Sin desgaste y anticorrosión  
  • Permiten el apriete y aflojamiento repetido de fijaciones atornilladas  
  • Versátiles  
  • Diversas posibilidades de instalación  

Descripción general de los insertos roscados TAPPEX®

Insertos roscados TRISERT®

Un inserto roscado Tappex Trisert de latón sobre fondo blanco

TRISERT® insertos roscados autorroscantes que garantizan un hilo interior limpio y sin virutas. Una ventaja única de los insertos de rosca sin cabezas es que se pueden usar en ambos lados.  

  • Tamaños de rosca: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 y M10  
  • Modelo: con y sin cabeza  
  • Instalación: atornillado  
  • Material: latón  

Overlay
Un inserto roscado Tappex Trisert de latón sobre fondo blanco

TRISERT-3® Insertos roscados de acero para aleaciones ligeras y plástico

Un inserto roscado de acero Tappex Trisert sobre fondo blanco

TRISERT-3® insertos roscados autorroscantes que cumplen con los requisitos más exigentes, lo que los hace ideales para aplicaciones médicas y de biotecnología o para las industrias marina o alimentaria.  

  • Tamaños de rosca: M3, M4, M5, M6, M8 y M10  
  • Modelo: con cabeza pequeña  
  • Instalación: atornillado  
  • Material: acero, acero inoxidable 303 comparable con 1.4305 y acero inoxidable 316 comparable con 1.4401 

Overlay
Un inserto roscado de acero Tappex Trisert sobre fondo blanco

Insertos roscados FOAMSERT® para madera y espumas

Un inserto roscado Tappex Foamsert para atornillar en espumas y madera

FOAMSERT® insertos roscados son insertos especiales autoperforantes para su uso en agujeros pretaladrados en espumas y madera.  

  • Tamaños de rosca: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 y M8  
  • Modelo: con y sin cabeza  
  • Instalación: atornillado  
  • Material: latón  

Overlay
Un inserto roscado Tappex Foamsert para atornillar en espumas y madera

MULTISERT® Insertos roscados de montaje a presión para plástico

Un inserto roscado de latón Tappex Multisert para instalación a presión en termoplásticos

Los insertos roscados MULTISERT®  son particularmente adecuados para materiales termoplásticos. Vienen con roscas internas y una forma de espiga patentada, lo que garantiza un alto rendimiento de extracción.   

  • Tamaños de rosca: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 y M12  
  • Modelo: con y sin cabeza  
  • Instalación: ajuste a presión, inserción por ultrasonido o inserción por calor (fusión local del plástico) 
  • Material: latón     

Overlay
Un inserto roscado de latón Tappex Multisert para instalación a presión en termoplásticos

MICROBARB® Insertos roscados de montaje a presión para plástico

Un inserto roscado Tappex Microbarb ideal para su uso en materiales de paredes delgadas.

Los insertos roscados MICROBARB®  son un subgrupo de los insertos MULTISERT®, con las mismas características pero una longitud total más corta. Son ideales para su uso en materiales de paredes delgadas.  

  • Tamaños de rosca: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 y M10  
  • Modelo: con cabeza  
  • Instalación: ajuste a presión  
  • Material: latón  

Overlay
Un inserto roscado Tappex Microbarb ideal para su uso en materiales de paredes delgadas.

Insertos roscados HIMOULD® para moldeo por inserción

Un inserto roscado de latón Tappex Himould para componentes moldeados y fundidos

HIMOULD® insertos roscados hechos de latón que se utilizan en componentes moldeados y fundidos. Gracias a las paredes delgadas, el HIMOULD® se puede insertar directamente en moldes de inyección y sobremoldear. Estos insertos son extremadamente versátiles y se pueden usar para piezas moldeadas de termoplásticos y termoestables.  

  • Tamaños de rosca: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 y M12  
  • Modelo: con rosca pasante o rosca de agujero ciego  
  • Instalación: moldeado  
  • Material: latón  

Overlay
Un inserto roscado de latón Tappex Himould para componentes moldeados y fundidos

Herramientas de instalación de insertos roscados


Varios herramientas y dispositivos para insertos roscados sobre un fondo blanco.

También te ofrecemos las herramientas y equipos adecuados para la instalación de insertos roscados. Encuentra nuestro portafolio completo de herramientas en nuestra eShop.

Overlay

Varios herramientas y dispositivos para insertos roscados sobre un fondo blanco.

Descargar más información

Miniatura para el folleto de Tappex Threaded Inserts

Tappex® Insertos Roscados

Encuentra más información y detalles técnicos sobre los insertos roscados Tappex® en nuestro folleto.

1.3 MB | pdf
Diferentes tipos de insertos roscados, incluidos insertos de latón, insertos de hilo de alambre e insertos de bloqueo con llave.

Insertos roscados

Insertos roscados: gama de productos

Descubre la gama de insertos roscados de Bossard y conoce las marcas que forman parte de nuestro portfolio de marcas.

Más información