Tecnología de clinchado

Prensas de Inserción Haeger® para Elementos de Fijación de Montaje a Presión

Las prensas de inserción Haeger® son sistemas de inserción hidráulicos para la instalación de elementos de fijación de montaje a presión. Son precisas y fiables y se pueden actualizar de manera modular.

Dos prensas de inserción Haeger para sujetadores autoclínicos sobre fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Las confiables máquinas Haeger® son el sistema de inserción perfecto para instalar elementos de fijación de montaje a presión PEM®. Las prensas son adecuadas para una amplia variedad de elementos de fijación de montaje a presión, como tuercas, pernos o separadores. Incluso pueden procesar soluciones especiales con el extenso conjunto de herramientas disponible.

El sistema se basa completamente en hidráulica y se puede equipar de manera modular según sus requisitos. Gracias a la tecnología de un solo toque, la inserción de elementos de fijación PEM® funciona de manera precisa y confiable. Todas las prensas Haeger® vienen completamente ensambladas y listas para usar.

Ahorra tiempo, dinero y energía con la automatización

Beneficio 1

€3,398 ahorros

por 1,500 chasis

Beneficio 1

Basado en los costes laborales medios por hora en la zona euro

Beneficio 2

70% ahorro tiempo

sobre el proceso manual

Beneficio 2

El tiempo de ensamblaje se redujo de 5.66 a 1.68 minutos por chasis.

Beneficio 3

30% menos energía

consumo en comparación con sistemas hidráulicos convencionales

Beneficio 3

Debido a las nuevas hidráulicas de velocidad variable

El estudio de costos muestra el gran potencial de ahorro de la automatización en comparación con la inserción manual de fijaciones. La Haeger® 824 OneTouch 4e fue puesta a prueba para procesar cuatro tipos diferentes de elementos de fijación de montaje a presión PEM®. En comparación directa con el proceso de ajuste manual, las ventajas de una solución de sistema automatizado son evidentes.

Resumen de los modelos actuales de máquinas Haeger®

Modell 618 MSP 5He

Una prensa de inserción Haeger 618 MSPe para instalar elementos de fijación de montaje a presión
  • Presión máxima: 53 kN
  • Sistema de tope positivo (opcional)
  • Sistema de alimentación automática para insertos (opcional)
  • Controles TPS y estante para herramientas
  • Torno TIS (opcional)
  • Preparado para robot bajo pedido

Overlay
Una prensa de inserción Haeger 618 MSPe para instalar elementos de fijación de montaje a presión

Modell 824 MSP 5He

Una prensa de inserción Haeger 824 MSPe para instalar elementos de fijación de montaje a presión
  • Presión máxima: 72 kN
  • Sistema de tope positivo (estándar)
  • Sistema de alimentación automática para insertos (opcional)
  • Controles TPS y estante para herramientas
  • Torno TIS (opcional)
  • Preparado para robot (opcional)

Overlay
Una prensa de inserción Haeger 824 MSPe para instalar elementos de fijación de montaje a presión

Modell 824 WindowTouch 5He

Una prensa Haeger roja, modelo 824 WindowTouch5e para instalar elementos de fijación de montaje a presión
  • Presión máxima: 72 kN (opción de mejora a 90 kN)
  • Cambio de herramienta en tres segundos en lugar de tres minutos como en modelos más pequeños
  • Nuevo arnés en T para asegurar precisión en el ajuste
  • Sistema de alimentación automática para insertos (estándar)
  • Retenedor de herramienta integrado
  • Torno TIS (estándar)
  • Preparado para robot a solicitud (no en combinación con TIS)

Overlay
Una prensa Haeger roja, modelo 824 WindowTouch5e para instalar elementos de fijación de montaje a presión

Modell 824 OneTouch 5He LITE

La prensa de inserción Haeger modelo 824 OneTouch5e Lite con cambio de herramienta más rápido y un segundo sistema de alimentación automática para la instalación de elementos de fijación de montaje a presión.

Todas las ventajas del 824 WindowTouch 5He más equipamiento adicional:

  • Segundo sistema de alimentación automática y cambio de herramienta
  • Cualquier ajuste de herramienta requerido se puede cambiar en diez segundos
  • Torno TIS (estándar)

Overlay
La prensa de inserción Haeger modelo 824 OneTouch5e Lite con cambio de herramienta más rápido y un segundo sistema de alimentación automática para la instalación de elementos de fijación de montaje a presión.

Modell 824 OneTouch 5He

La prensa de inserción Haeger 824 OneTouch5e con cambiador de herramientas de 4 posiciones y sistema de alimentación automática de 4 vías para insertos.

Todas las ventajas del 824 WindowTouch 5He más equipamiento adicional:

  • Cambiador automático de herramientas inferior de cuatro posiciones
  • Cambiador automático de herramientas superior de cuatro posiciones
  • Sistema de alimentación automática de cuatro vías para insertos
  • Preparado para robot (opcional)

Overlay
La prensa de inserción Haeger 824 OneTouch5e con cambiador de herramientas de 4 posiciones y sistema de alimentación automática de 4 vías para insertos.

Descargar más información

Miniatura del folleto Haeger y PEMSERTER

Haeger® y PEMSERTER®

Encuentra más información y detalles de productos sobre nuestras prensas de inserción y equipos de alimentación en nuestro folleto.

1.7 MB | pdf
Una máquina de inserción Haeger roja trabajando con un brazo robótico amarillo para automatizar la instalación de elementos de fijación de montaje a presión.

Expanda su prensa Haeger® para estar lista para robots

El sistema de control Haeger®-5 para la última generación de prensas de inserción permite la comunicación con robots o un sistema de automatización. Esta característica proporciona una fácil integración y control total de funcionalidades específicas de la máquina en toda su línea de automatización. El módulo de expansión “listo para robots” incluye los siguientes componentes:

  • Soporte inferior para herramientas de robot con retroalimentación de alineación de piezas: El yunque con sensor proporciona retroalimentación al robot para una configuración rápida y fácil y una optimización continua del proceso.
  • Sistema de eliminación de fijaciones: El sistema elimina las fijaciones de longitudes incorrectas.