Resumen
Tuercas de montaje a presión PEM®

Las tuercas de montaje a presión ofrecen una alta resistencia al giro y al arranque. Están disponibles en varias longitudes de vástago y son adecuadas para materiales metálicos, en algunos casos incluso para paneles de acero inoxidable. La gama de piezas también incluye tuercas al ras en ambos lados, piezas cerradas, tuercas con bloqueo de rosca y diseños en miniatura. Existe una línea de productos paralela para la inserción en placas de circuito impreso (PC Boards).
- Disponibles en distintos materiales, acabados superficiales, longitudes y variantes.
- Tamaños de rosca desde M2 hasta M12
Tuercas redondas de montaje a presión PEM®

Las tuercas redondas de montaje a presión son ideales para conexiones atornilladas fijas en piezas de trabajo de pared delgada que pueden recibir carga por ambos lados. Las versiones tipo RMHB han sido desarrolladas especialmente en formato miniatura para espacios de instalación reducidos. A diferencia de las tuercas de montaje a presión, el vástago se remacha, por esta razón, la distancia al borde es un criterio menos relevante.
- Materiales: acero galvanizado, pasivado incoloro
- Tamaños de rosca: M3, M4 y M5
PEM® Pernos de montaje a presión

Los pernos de presión para agujeros pasantes quedan a ras por el lado de la cabeza tras la instalación, lo que proporciona una superficie limpia y uniforme. Son adecuados para materiales metálicos, incluyendo en algunos casos paneles de acero inoxidable. Los pernos reforzados con cabeza saliente ofrecen una resistencia aún mayor al giro y al arranque. Además, existen versiones especiales para agujeros ciegos, que permiten una instalación oculta y estética.
- Disponibles en distintos materiales, acabados superficiales, longitudes y variantes.
- Tamaños de rosca desde M2.5 hasta M10; también en rosca gruesa
PEM® Pernos de alta resistencia y montaje a presión

Pernos roscados de montaje a presión para una resistencia extremadamente alta al par de torsión y al paso.
- Tipos: HFH, HFHS, HFHD y HFHDS
- Disponibles en distintos materiales, longitudes y variantes
PEM® Pernos (sin rosca)

También, están disponibles pernos sin rosca para materiales metálicos. Estos pueden usarse como pasadores de posicionamiento o bloqueo.
- Disponibles en distintos materiales, longitudes y variantes.
PEM® Separadores de Montaje a Presión (Tipo Cerrado)

Los separadores de autoajuste para orificios pasantes quedan al ras en el lado de la cabeza después de la instalación, sin necesidad de rebordeado ni soldadura adicional. Son adecuados para su uso en materiales metálicos y, en algunos casos, incluso para paneles de acero inoxidable. La protección contra el giro está garantizada por la cabeza hexagonal. También existen versiones especiales para agujeros ciegos, que permiten una instalación oculta y estética.
- Disponibles en distintos materiales, longitudes y variantes
- Tamaños de rosca M3, M4 y M5, así como tamaños de rosca en miniatura y múltiples opciones para agujeros pasantes
PEM® Separadores de Montaje a Presión (Tipo Abierto)

Separadores de montaje a presión diseñados para ser instalados en orificios redondos, quedando a ras por el lado de la cabeza tras la instalación. La cabeza hexagonal garantiza una protección eficaz contra el giro, asegurando una fijación estable y precisa.
- Disponibles en distintos materiales, longitudes y variantes
- Tamaños de rosca M3, M4 y M5, así como tamaños de rosca en miniatura y múltiples opciones para agujeros pasantes
PEM® Fijaciones con rodamiento

Las fijaciones con rodamiento de PEM® son rodillos preensamblados y fáciles de instalar que ofrecen una alternativa práctica y eficiente a los sistemas tradicionales de guías deslizantes con alta fricción. Eliminan la necesidad de costosos conjuntos de rieles deslizantes, lo que los convierte en una solución rentable y funcional.
- Instalación sencilla y diseño compacto, ideal para espacios reducidos
- Soportan cargas mientras guían y posicionan componentes
- Eliminan la necesidad de lubricantes y accesorios sueltos normalmente requeridos con los sistemas de cajones
- Se instalan fácilmente en agujeros preperforados o taladrados en chapa metálica de hasta 1 mm de espesor
PEM® PreTect™ Tapones de enmascaramiento de rosca

Tapones de enmascaramiento de rosca están diseñados para proteger eficazmente las roscas durante procesos de pintura o recubrimiento en polvo. Después de su uso, los tapones pueden ser fácilmente retirados por el usuario final con una herramienta fina.
- Disponibles para tuercas estándar de montaje a presión en una amplia gama de tamaños de rosca y materiales
- Resistentes al calor hasta 250 ˚ C
PEM® Tornillos de panel cautivos de montaje a presión

Los tornillos de panel cautivos autoprensables están disponibles en versiones con y sin resorte. Ofrecen una amplia variedad de opciones de fijación y liberación, diferentes superficies de apoyo y longitudes de tornillo, lo que los hace versátiles para múltiples aplicaciones.
- Disponibles en distintos materiales, longitudes y variantes
- Tamaños de rosca M3, M4, M5 y M6
Espaciadores PEM®

Estos espaciadores de inserción están diseñados para su uso en materiales metálicos y permiten una fijación y desmontaje rápidos de los componentes. Su diseño facilita el montaje eficiente en aplicaciones donde se requiere accesibilidad y velocidad.
- Materiales: acero inoxidable
- Disponible en varias longitudes
PEM® Tuercas SMT

Estas tuercas de montaje a presión vienen precintadas y han sido especialmente diseñadas para el montaje en placas de circuito impreso (PCB). Están disponibles con o sin punto adhesivo y se fijan mediante soldadura tanto en orificios metalizados como no metalizados, lo que elimina el riesgo de dañar la placa.
- Material: Acero estañado
- Tamaños de rosca: M2, M2.5, M3, M4, M5
Espaciadores PEM® SMT

Estos espaciadores vienen precintados y han sido especialmente diseñados para el montaje en placas de circuito impreso (PCB). Al igual que las tuercas SMT, están disponibles con o sin punto adhesivo y se fijan mediante soldadura en orificios metalizados o no metalizados, sin riesgo de dañar la placa.
- Material: Acero estañado
- Tamaños de rosca y diseños: M3 y orificios pasantes de 3.6 a 4.2