Tecnología de clinchado

Máquinas de inserción PEMSERTER® para elementos de fijación de montaje a presión

Instale elementos de fijación PEM® con máquinas PEMSERTER® originales. Para configuraciones industriales, use el sistema IN-DIE que alimenta automáticamente los elementos de fijación PEM® a sus prensas de inserción de forma fiable.

Una prensa de inserción PEMSERTER azul y un carro de alimentación PEMSERTER In-Die sobre fondo gris claro con el logotipo PEMSERTER en la esquina superior derecha.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.
Una máquina de inserción PEMSERTER 4 azul para elementos de fijación de montaje a presión

PEMSERTER® 4

La prensa PEMSERTER® 4 con limitador de fuerza puede procesar todos los elementos de fijación de montaje a presión PEM® en un rango de hasta 53,4 kN. Es adecuada para lotes de tamaño pequeño a mediano. Para operar la prensa, solo necesita una conexión de aire comprimido de máx. 6 bar. Una válvula de retardo de tiempo (temporizador) garantiza la instalación óptima de elementos de fijación de montaje a presión, especialmente para paneles de acero inoxidable.

Al utilizar yunques de torreta (yunques giratorios), el tiempo de cambio de un tamaño de rosca a otro se puede lograr en cuestión de segundos. Estos yunques de torreta están disponibles para pernos, separadores y tuercas. Por supuesto, dicho yunque de torreta también se puede modificar para hacerlo adecuado para varias piezas, exactamente de acuerdo con los requisitos de los componentes del cliente.

Ventajas del PEMSERTER® 4

Ventajas

Seguro

La seguridad laboral del operario está garantizada gracias a la mecánica de la máquina.

Ventajas

El émbolo desciende por su peso, ralentizado por válvula de aire. Grosor de chapa y altura del elemento están preestablecidos. La carrera de potencia inicia cuando un saliente activa la válvula de bola; una palanca acodada realiza carrera máx. de 4 mm.

Ventajas

Variable

ajuste de fuerza de 1,8 – 53,4 kN.

Ventajas

La fuerza se ajusta mediante un reductor de presión con válvula de ventilación rápida y un indicador de kN. El contador neumático integrado registra las carreras de trabajo válidas realizadas y, por lo tanto, el número de elementos de fijación instalados.

Ventajas

Ajustable

tiempo de permanencia (= cuánto dura la presurización durante la inserción).

Ventajas

Esto es crucial para paneles duros como acero inoxidable. El material debe fluir hacia el rebaje del elemento de fijación a presión. Solo se garantiza una conexión fuerte con tiempo suficiente para el conformado en frío.

Ventajas

Soporte posición

El punto láser te ayuda a encontrar la posición de inserción correcta.

Ventajas

Apunte el láser al centro de la matriz. Al posicionar las láminas, el punto láser muestra exactamente dónde debe moverse la lámina para encontrar la matriz. ¡Esto ahorra tiempo y dinero!

Un carro de alimentación PEMSERTER IN-DIE gris para alimentar automáticamente elementos de fijación de montaje a presión a sus máquinas de inserción.

Sistema de alimentación PEMSERTER® NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE

El sistema PEMSERTER® IN-DIE le permite alimentar automáticamente insertos en sus prensas de clinchado a altas velocidades industriales. Con el NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART, puede alimentar tuercas autofijables, pernos o elementos de fijación distanciadores a una prensa existente para inserciones simples o múltiples.

El PEMSERTER® IN-DIE proporciona un proceso perfectamente reproducible con monitorización continua. Construido sobre un carro móvil con ruedas y un cilindro estabilizador, el IN-DIE puede moverse de una prensa de inserción a otra con facilidad. Conectar el sistema de alimentación a una prensa lleva menos de 3 minutos. Equipado con una tolva y uno o más cuencos vibratorios, ofrece opciones de distribución simple o múltiple (hasta 6 canales).

Primer plano del sistema de alimentación automática PEMSERTER IN-DIE, que suministra elementos de fijación de montaje a presión a las prensas de inserción.
El panel de control del sistema de carro de alimentación PEMSERTER IN-DIE
Primer plano del sistema de alimentación de cuatro carriles PEMSERTER IN-DIE, que suministra tuercas, pernos o separadores de montaje a presión a las máquinas de inserción.
Primer plano de la tolva, sistema de alimentación automática y pistas de alimentación del carro de alimentación universal PEMSERTER IN-DIE NextGen.
PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART
Overlay

1

/5
Primer plano del sistema de alimentación automática PEMSERTER IN-DIE, que suministra elementos de fijación de montaje a presión a las prensas de inserción.
  • Primer plano del sistema de alimentación automática PEMSERTER IN-DIE, que suministra elementos de fijación de montaje a presión a las prensas de inserción.
  • El panel de control del sistema de carro de alimentación PEMSERTER IN-DIE
  • Primer plano del sistema de alimentación de cuatro carriles PEMSERTER IN-DIE, que suministra tuercas, pernos o separadores de montaje a presión a las máquinas de inserción.
  • Primer plano de la tolva, sistema de alimentación automática y pistas de alimentación del carro de alimentación universal PEMSERTER IN-DIE NextGen.
  • PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART

Ventajas del sistema de alimentación PEMSERTER® IN-DIE

  • No se requieren pasos de trabajo adicionales, tiempo de procesamiento ni manipulación
  • Se necesita un espacio adicional mínimo
  • Elementos de fijación y tecnología de alimentación de una sola fuente
  • Los elementos de fijación se pueden insertar en cualquier posición angular
  • Las herramientas de autoengaste prácticamente no requieren desgaste ni mantenimiento
  • Monitoreo integrado del proceso de inserción
  • Conversión rápida y sencilla del equipo de alimentación a diferentes tamaños de rosca o de tuercas a pernos
  • El proceso de instalación es monitoreado individualmente por sensores
  • Indicación de estado mediante luz LED de tres colores

Descargar más información

Miniatura del folleto Haeger y PEMSERTER

Haeger® y PEMSERTER®

Encuentra más información y detalles de productos sobre nuestras prensas de inserción y equipos de alimentación en nuestro folleto.

1.7 MB | pdf