Beneficios de ecosyn® IMX
Beneficios
Anticorrosión
Los tornillos de acero inoxidable ecosyn® IMX ofrecen alta resistencia a la corrosión.
Beneficios
La resistencia a la corrosión es comparable a INOX A2.
Beneficios
Rendimiento
Alta capacidad de carga y resistencia al aflojamiento por vibración.
Beneficios
Optimiza tu conexión de fijación con un tornillo multifuncional premium.
Beneficios
No corte roscas
Ahorra tiempo y pasos con un tornillo autorroscante.
Beneficios
Disfruta de una producción más eficiente y ahorros de costos a largo plazo.
Beneficios
Compatible
con roscas métricas.
Beneficios
Si se pierde un tornillo formador de rosca ecosyn® IMX, puede reemplazarlo con un tornillo estándar de las mismas propiedades.