tornillos autorroscantes

Tornillos Autorroscantes EJOT PT® para Plástico

El clásico tornillo autorroscante para aplicaciones termoplásticas.

Primer plano de un tornillo autorroscante EJOT PT para aplicaciones termoplásticas sobre fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

El EJOT PT® es un elemento de fijación autorroscante que se puede instalar directamente en termoplásticos. Gracias a su geometría y material, este tornillo ofrece protección contra la fragilización por hidrógeno y reduce el estrés radial en termoplásticos. Los tornillos PT® se utilizan en numerosas aplicaciones e industrias. Las versiones en acero inoxidable A2 y A4 están disponibles para requisitos especiales de protección contra la corrosión.

Beneficios de los tornillos EJOT PT®

Beneficios

Ángulo de 30°

amplía la profundidad del hilo y aumenta la capacidad de carga.

Beneficios

Esto también reduce las fuerzas radiales durante el montaje, aumenta la sección axial y mejora el flujo de material.

Beneficios

Óptimo

flujo de material y bajo estrés radial

Beneficios

El componente axial grande del EJOT PT® asegura un flujo óptimo de material durante el proceso de formación de roscas. Además, hay un mayor desplazamiento de material, lo que resulta en una reducción del estrés radial en el área central del tornillo.

Beneficios

Perfect Pitch

El diseño óptimo del paso de rosca proporciona un buen autobloqueo del tornillo.

Beneficios

Además, crea una proporción de carga equilibrada en forma de profundidad de rosca.

Beneficios

Ahorro

y mayor eficiencia

Beneficios

El tornillo autorroscante PT® permite el diseño de estructuras planas de paredes delgadas, lo que lleva a ahorros en costos de material y tiempos de ciclo reducidos durante el moldeo por inyección.

EJOT® y PT® son marcas registradas de EJOT SE & Co. KG.