Grupo BM

Grupo BM proporciona elementos, sistemas y accesorios utilizados en las conexiones eléctricas, tales como terminales de cable y accesorios de compresión, terminales sin soldadura, y bloques de terminales.

  • Terminales y accesorios de compresión
BM Terminales y accesorios de compresión

La amplia gama de productos contiene terminales de presión en diseños estándar, con y sin agujero recto, diseños DIN, con terminales estrechas para conexiones de conmutador, junto con diversos diseños especiales.

Tipos:

  • Terminales de compresión
  • Accesorios de compresión
  • Abrazaderas – tipo C
  • Herramientas

  • Terminales sin soldadura
BM Terminales sin soldadura

Una amplia gama de contactos de crimpado aislados y no aislados. La tecnología patentada de mangas de entrada fácil, simplifican enormemente el ensamble.

Tipos:

  • Terminales sin soldadura
  • Conectores pin y receptáculos
  • Receptáculos hembra y pestañas macho
  • Conectores de tope (butt connectors)
  • Conectores de extremo (end connectors)
  • Herramientas
  • Cajas de surtido variado

  • Bloques de terminal
BM  Bloques de terminal

Bloques de terminal multi-vía son dispositivos de conexión compuestos de varias terminales insuladas encerradas en un soporte de material insulado, donde cada terminal permite el cruce entre dos conductores. Las terminales pueden ser divididos por el usuario para crear dispositivos de conexión con una o más terminales, o pueden ser suministradas con el número de polos deseado.

Tipos:

  • Polipropileno +85°C
  • Poliamida +120°C
  • Poliamida con fibra de vidrio +140°C