El manejo de cable Elematic cubre el cableado y el sistema de fijación, incluyendo cinchos y accesorios, soportes de cable, y mangas trenzadas entre otros. Entre los productos destacan los cinchos 2-lockTM y el cincho Belturing destacan por su seguridad y ensamble con productividad.

  • Cinchos de serie estándar
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Cinchos de serie estándar
Este es el estilo más popular y ofrece la mayor selección de cinchos Elematic.
Elematic Cinchos de serie estándar
  • Diferentes industrias en OEM, MRO, o construcción.
Elematic Cinchos de serie estándar
  • Rango de agrupación de 75 hasta 1000 mm con rango de anchura de 2,2 a 12,5mm
  • Diseño de una sola pieza con dispositivo de bloqueo
  • Mayor selección de estilos, materiales, y tamaños
  • Viable para aplicaciones de interior o exterior

  • Cinchos 2-LOCK™
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Cinchos 2-LOCK™
Los cinchos 2-LOCK™ están hechos de PA 6.6 y vienen con un doble diente de metal fabricado de acero inoxidable 316. Este innovador sistema de bloqueo con patentado, sobre la jaula de acero inoxidable concede un rendimiento mecánico superior. 2-LOCK™ combina la máxima resistencia de tensión con el menor esfuerzo de inserción.
Elematic Cinchos 2-LOCK™
  • Instalaciones eléctricas
  • Cableado industrial
  • Construcción de paneles
  • Aplicaciones especiales

Elematic  Cinchos 2-LOCK™
  • Fácil de usar
  • Instalación de baja temperatura ( -40 ºC a +60 ºC)
  • Mayor resistencia tensional
  • Esfuerzo de inserción bajo
  • Excelente rendimiento mecánico
  • Bordes redondeados para una aplicación segura
  • Resistencia UV (color negro)

  • Cinchos Belturing Plus
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Cinchos Belturing Plus
Los cinchos Belturing plus son para aplicaciones de exterior especialmente bajo condiciones climáticas especiales, y bajo prolongada exposición a rayos UV. El material específico, tecno polímero, proporciona una resistencia extra a rayos UV de al menos 10 años en regiones de irradiación solar, tal como el Sur de Europa. Además de esto, la instalación en temperaturas de hasta -30 °C son posibles de realizar.
Elematic Cinchos Belturing Plus
  • Instalaciones eléctricas
  • Fotovoltaica
  • Cableado industrial
  • Automotriz
  • Aplicaciones de uso rudo
  • Construcción de paneles
  • Aplicaciones especiales
  • Usos en exterior

Elematic Cinchos Belturing Plus
  • Excelente resistencia a rayos UV, fuerza tensional estable
  • Alta resistencia a los disolventes aromáticos, aceite y grasa
  • Resistencia en bajas temperaturas (min. -30ºC)
  • Diseño único con dientes externos evitan daños en insulacion.
  • Baja absorción de humedad

  • Montajes de cables bidireccionales
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Montajes de cables bidireccionales
Las bases de montaje de cables bidireccionales Elematic se utilizan para el anclaje de cables a cualquier superficie lisa, incluso en las aplicaciones más severas.
Elematic Montajes de cables bidireccionales
  • Uso en exterior
  • Zonas radiantes solares
  • Industria alimenticia
  • Industria farmacéutica

Elematic Montajes de cables bidireccionales
  • Resistente a los rayos UV o detectable (detector de metales o Rayos X)
  • Disponible en ABS blanco o negro
  • Con o sin adhesivo
  • Amplia gama de dimensiones
  • Adecuado para aplicaciones de espacio limitado

  • Mangas trenzadas
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Mangas trenzadas
Las mangas trenzadas protegen y agrupan los cables. Están disponibles en poliéster o en poliamida 6. El material es resistente a la abrasión y a los agentes químicos. Las mangas trenzadas son utilizadas para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia a las llamas y una baja toxicidad por humo.
Elematic Mangas trenzadas
  • Instalaciones electrónicas
  • Telecomunicaciones
  • Industria ferroviaria

Elematic Mangas trenzadas
  • Protección flexible de cable
  • Fácil inserción y deslizamiento de un grupo de cables
  • Se puede cortar con un cortador de calor, para evitar deshilacharse al final del hilo

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.