La competencia principal de la instalación eléctrica es asegurar el uso de métodos de producción avanzados y el proceso de primera clase para lograr la funcionalidad y la seguridad en las plantas-. Elettocanali lleva años esforzándose en el sistema de acceso múltiple, enchufes y toma industrial, conductos y accesorios, gestión de cerramientos, para garantizar a su planta práctica, funcional y segura de cualquier necesidad.
Elettrocanali – Sistema de instalación eléctrica
- Sistema de cable acceso múltiple
- Aplicaciones
- Características
El sistema de cable acceso múltiple está hecho de auto-extinción tecnopolímero en base de PVC, alta resistencia a los rayos UV. Puede ayudar a ahorrar espacio y gestionar todos los cables en términos de dividir diferentes circuitos eléctricos de energía, teléfono, transmisión de datos en un mismo enlace, en la pared, o en el techo. Los instaladores no se preocuparán por el riesgo de interferencia o superposición. Con otros accesorios de cambio de dirección, cajas de derivación o cajas de dispositivos, el cliente puede gestionar de forma flexible todo el sistema para cumplir con los requisitos funcionales y estéticos.
- Automatización
- Industria Robótica
- Vehículos de riel
- Máquinas de construcción y tráfico
- No hay bordes afilados de la tapa de enganche
- Los accesorios complementan la integridad
- Instalación más rápida y precisa de fondo perforado
- Alta seguridad con múltiples circuitos.
- Sistema de conductos
- Aplicaciones
- Características
Todas las especificaciones del sistema de conducto se cumplen con EN 61386-1 y EN 61386-21, hecho de tecnopolímero de auto-extinción en base de PVC rígido o por tecnopolímero libre de halógenos. Debido al carácter de la baja emisión o la falta completa de gases tóxicos y humo ligero, le recomendamos que elija conductos libres de halógenos para las salidas de emergencia o lugar oscuro en un lugar lleno de gente, como aeropuerto, escuela, teatro, túnel, etc. Por supuesto también le proporcionamos los accesorios para cambiar de dirección o fijar conductos rígidos, que para satisfacer cualquier petición de la instalación, no importa con flexibilidad, o para ser doblado, para el sistema eléctrico compuesto, o para el de debajo del suelo, ya sea para conexión flotante o pre-cableado.
- Automatización
- Industria Robótica
- Vehículos de riel
- Máquinas de construcción y tráfico
- Apto para usos industriales y civiles
- Resistencia a la compresión, al entorno químico, al aceite o a la grasa
- Amplia gama de soluciones para diferentes instalaciones
- Enchufes & Tomacorriente
- Aplicaciones
- Características
Cableado y cajas rápidas y fáciles gracias al diseño ergonómico y la tecnología de alta gama. Añadimos la auto-extinción resistente a los rayos UV 6 poliamida, que es altamente resistente a la compresión, choques y aplastamiento, para cumplir con la aplicación al exterior. Los cables se pueden bloquear simplemente después de insertar y apretar. El diseño de los contactos de conexión abierta también adopta el cableado rápido.
- Automatización
- Industria Robótica
- Vehículos de riel
- Máquinas de construcción y tráfico
- Fiabilidad y seguridad de bloqueo
- Sistema de desbloqueo
- Diseño de seguridad
- Indicación clara de abierto/ cerrado en el enchufe o tomacorriente
- Caja de distribución y descarga de montaje en pared
- Características
Podemos satisfacer su requisito de los sistemas eléctricos de distribución modernos en diferentes entornos ya sea desde recintos modulares sellados o cisternas. Usted puede encontrar su mejor opción de caja, ya sea para alta resistencia mecánica, resistencia al envejecimiento, resistencia al tiempo, polvo o contaminación, etc.
- Durabilidad y larga vida útil