HellermannTyton

HellermannTyton ofrece sujeta cables y montajes de cables para aplicaciones industriales. Los materiales de alta calidad garantizan un uso duradero, el cumplimiento de las normas industriales y la idoneidad para entornos de aplicación específicos.

La amplia selección de cables incluye tales como con dentados interiores, dentados exteriores, y sujeta cables metálicos, soluciones especialmente para aplicaciones con la demanda de alta estabilidad de vibración, cables con cabeza abierta, etc.


  • Montura Q de cables
  • Aplicaciones
  • Características
Hellermann Montura Q de cables

La montura Q se conecta con los lazos del cable para mantener el paquete del cable en el lugar. Están disponibles como solución atornillada o versión auto-adhesiva. Q-Mount es un accesorio de emparejamiento perfecto para combinar con los sujeta cables Q al aplicar cables en posición vertical.

Hellermann Montura Q de cables
  • Industria Automotriz
  • Industria Electrica
  • Industria de Automatizacion
  • Industria OEM
  • Construccion Electrica de gabinetes
  • Industria de Telecomunicaciones
  • Producción de paneles solares

Hellermann Montura Q de cables
  • 4-vías de entrada de montajes de cable adhesivo, flexibles y más rápidos en la aplicación
  • Ahorro de costes y tiempo de unión en lugar de atornillar cuando se utilizan montajes adhesivos
  • 2-vías de entrada del tipo de atornillado por una razón de guía segura
  • Resistente a la temperatura

  • Sujeta cables RFID
  • Aplicaciones
  • Características
Hellermann Sujeta cables RFID

La tecnología RFID de cables utilizados en los sujeta cables proporciona una identificación clara y rápida para asegurar, serializar, rastrear e identificar.

Hellermann Sujeta cables RFID

Los sujeta cables con chip RFID se utilizan especialmente para inspección eléctrica, gestión de inventario, mantenimiento y reparación.

Hellermann Sujeta cables RFID
  • Gestión rápida de datos
  • Prevención de errores manuales
  • Para un entorno duro, proceso ajustado
  • Flexibilidad, comunicación de datos sin contacto