Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Sechskant-Bohrschrauben ohne Dichtscheibe

BN 33019

DIN 7504 K

~UNI 8117



Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

All features


Standard

DIN 7504 K ~UNI 8117

Additional information

Anwendung: Aluminium, Buntmetalle.

Features

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Montagehinweise

Bohrschrauben aus INOX für Weichmetalle (z.B. Aluminium, etc. )

Die geringe Torsionsfestigkeit und Oberflächenhärte der Bohrschrauben aus nichtrostendem Stahl setzt die Einsatzgrenzen für die zu verbindenden Bauteilfestigkeiten und vorliegenden Oberflächenzustände. Festlegung für die Drehzahl, Anziehdrehmomente oder das ermitteln eines möglichen Kernlochs sind experimentell festzulegen.

Eine plastische Torsionsverformung ist bei der Montage zu vermeiden!

Illustration Montagehinweise