Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
POP® ProSet® XT4

BN 50684 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug mit Nagelabsaugvorrichtung

  • Ausgerüstet für Standardniete mit Durchmesser 4,8 und 6,4 mm
  • Ausrüstungen für weitere Abmessungen und Niettypen können angefragt werden!
  • Gewicht: 2,16 kg (inklusiv Mundstück)
  • Zugkraft bei 5,5 bar: 23 kN
  • Kraft-Gewicht Verhältnis: 10,65 kN/kg
  • Hub: min. 18 mm
  • Zykluszeit (circa): 1 Sek
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Freies Luftvolumen bei 5,5 bar: 6,3 l
  • Geräuschepegel: 77,9 dB (A)
  • Mit Standard Zugkopf 76003-15100

Marke
Marke POP®
Produktlinie
Produktlinie ProSet® XT4
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Al produktinformation

Nettopreis pro Stück


Produktbeskrivelse

  • Ausgerüstet für Standardniete mit Durchmesser 4,8 und 6,4 mm
  • Ausrüstungen für weitere Abmessungen und Niettypen können angefragt werden!
  • Gewicht: 2,16 kg (inklusiv Mundstück)
  • Zugkraft bei 5,5 bar: 23 kN
  • Kraft-Gewicht Verhältnis: 10,65 kN/kg
  • Hub: min. 18 mm
  • Zykluszeit (circa): 1 Sek
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Freies Luftvolumen bei 5,5 bar: 6,3 l
  • Geräuschepegel: 77,9 dB (A)
  • Mit Standard Zugkopf 76003-15100

Produktinformation

Marke
Marke POP®
Produktlinie
Produktlinie ProSet® XT4
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise



Kan anvendes med


BN 25265

AVDEL® - Zugkopf zu Nietwerkzeugen POP® ProSet XT - Stål