Ex-Verschlussstopfen
BN 22318
- Verwendung nur in Ex-Kabelverschraubungen folgender Serien: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz
- Zum sicheren Verschliessen von Ex-Kabelverschraubungen, in die keine Kabel oder Leitungen installiert sind
- Gruppe (Zone): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
- Kennzeichnung: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Temperaturbereich: -55 °C ... +70 °C
- Schutzart: IP66
Werkstoff |
Werkstoff
Polyacetal
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
POM
|
Farbe |
Farbe
rot / weiss
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Verwendung nur in Ex-Kabelverschraubungen folgender Serien: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz
- Zum sicheren Verschliessen von Ex-Kabelverschraubungen, in die keine Kabel oder Leitungen installiert sind
- Gruppe (Zone): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
- Kennzeichnung: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Temperaturbereich: -55 °C ... +70 °C
- Schutzart: IP66
Informations complémentaires
Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EG-Prüfbescheinigung: PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx-Zertifikat: IECEx PTB 14.0027X
EG-Prüfbescheinigung: PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx-Zertifikat: IECEx PTB 14.0027X
Caractéristiques
Werkstoff |
Werkstoff
Polyacetal
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
POM
|
Farbe |
Farbe
rot / weiss
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|