Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
SPELSBERG® DMS-Serie

BN 22942 - Doppelmembranstutzen DMS mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen

DIN 60715


  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: yes
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP66

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit DMS-Serie
Matière
Matière Thermoplastique élastomère
Version de matériau
Version de matériau TPE
Couleur
Couleur gris clair ~RAL 7035

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 60715

Caractéristiques de produit

  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: yes
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP66

Caractéristiques

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit DMS-Serie
Matière
Matière Thermoplastique élastomère
Version de matériau
Version de matériau TPE
Couleur
Couleur gris clair ~RAL 7035

Produits connexes




Adapté pour


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS - Polystyrène - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS, transparent - Polystyrène - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat - Polystyrène - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat, transparent - Polystyrène - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC, trasparenti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC piatti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22936

SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento membrane di inserimento flessibili autosigillanti - Polipropilene - PP

BN 22937

SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento incl. Passacavi e e tappi a vite, sicurezza contro la perdita della copertura - Policarbonato - PC

BN 22938

SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento incl. boccole a doppia membrana, sicurezza contro la perdita della copertura - Policarbonato - PC

BN 22939

SPELSBERG® Abox-Serie - Boîte de raccordement membranes d'entrée souples et auto-étanches - Polypropylène - PP

BN 22940

SPELSBERG® Abox-Serie - Boîte de raccordement avec tubulure à double membrane, sécurité contre la perte du couvercle - Polycarbonate - PC