Technische Informationen: Verbindungstechnik

Weitere technische Informationen zur Elektrotechnik finden Sie hier.

Weitere technische Informationen zu Bedien- & Kontrollelementen finden Sie hier.

Weitere technische Informationen zu Dichtungstechnologie und Durchflusssteuerung finden Sie hier.


Verbindungstechnik

Lexikon
Begriffliste aus den Bereichen Verbindungstechnik, Engineering und Logistik

Allgemeine Toleranzen, Tabellen, Normen

Internationales Einheitensystem SI
Umrechnungstabellen
Umrechnungstabelle der Krafteinheit
Umrechnungstabelle für Einheiten der mechanischen Spannung
Umrechnungstabelle für Einheiten der Arbeit, Energie und Wärmemenge
Umrechnungstabelle für Einheiten der Leistung und des Wärmestromes
Umrechnungstabelle für Druckeinheiten von Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten
Umrechnungen weiterer bisheriger Einheiten in SI-Einheiten
Umrechnungstabellen metrisch - USA, USA - metrisch
Härtevergleichstabelle
Bezeichnung der Normenorganisation verschiedener Länder (nach ISO)
Grundtoleranzen und Toleranzfelder

Werkstoffe Schrauben und Muttern

Begriffsdefinitionen der Verschraubungstechnik
Zugfestigkeit Rm [N/mm2]
Streckgrenze ReL[N/mm2]
0,2%- Dehngrenze Rp0,2[N/mm2]
Bruchdehnung A [%]
Zugfestigkeit unter Schrägbelastung
Kopfschlagzähigkeit
Härte
Kerbschlagarbeit [Joule] ISO 83
Oberflächenfehler
Randentkohlung
Schrauben Festigungsklasse 4.6 bis 12.9
Mechanische und physikalische Eigenschaften von Schrauben
Mindestbruchkräfte von Schrauben
Prüfkräfte von Schrauben
Werkstoffe, Wärmebehandlungen, chemische Zusammensetzungen
Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
Eigenschaften bei erhöhter Festigkeit (wenn ≥ 1 000 N/mm2)
Muttern Festigkeitsklasse 04 bis 12
Mechanische Eigenschaften von Muttern mit Regelgewinde
Abstreiffestigkeit für Muttern mit Nennhöhe ≥ 0,5 d, jedoch < 0,8 d
Prüfkräfte von Muttern
Prüfkräfte von Muttern 0,8 d
Chemische Zusammensetzung von Muttern
Gewindestifte Festigkeitsklassen 14 H bis 45 H
Mechanische Eigenschaften
Werkstoffe, Wärmebehandlung, chemische Zusammensetzung
Schrauben, Stiftschrauben, Muttern
Kennzeichnung und mechanische Eigenschaften von Sechskantschrauben UNC / UNF
Neue Kennzeichnung von Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit
Kennzeichnung von Schrauben
Kennzeichnung von Stiftschrauben
Kennzeichnung von Muttern nach ISO
Kennzeichnung von Muttern nach DIN
Paarung von Schrauben und Muttern ≥ 0,8 d
Kennzeichnung von Schrauben und Muttern aus rostfreiem Stahl
  FachartikelDIN 7500 |
Schrauben und Muttern aus warmfesten, hochwarmfesten und kaltzähen Stählen
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur und Mindestwerte der 0,2%-Dehngrenze bei erhöhten Temperaturen
Anhaltswerte für die Dichte und den statischen Elastizitätsmodul
Anhaltswerte für den Wärmeausdehnungskoeffizient, die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmekapazität
Werkstoffübersicht für Anwendungstemperaturen +300 °C
Werkstoffübersicht für Anwendungstemperaturen von –200 °C bis –10 °C
Zweckmässige Werkstoffpaarungen für Schrauben und Muttern
Zähigkeit kaltzäher Stähle bei tiefen Temperaturen
Streckgrenze und Zugfestigkeit kaltzäher Stähle bei tiefen Temperaturen
Elastische Verlängerungen von Schraubenverbindungen mit Dehnschaft
Rost- und säurebeständige Verbindungselemente
ISO-Stahlgruppen-Bezeichnung
Werkstoffgruppen
Chemische Zusammensetzung rostbeständiger Stähle
Chemische Zusammensetzung rostbeständiger Stähle nach Werkstoff-Nummer
Unterscheidungsmerkmale rostbeständiger austenitischen Stähle, INOX
Zeit-Temperatur-Schaubild der interkristallinen Korrosion in austenitischen nichtrostenden Stählen
Chemische Beständigkeit rostbeständiger austenitischer Stähle
Technische Argumente für den Einsatz von Verbindungselementen aus rostbeständigem austenitischem Chrom-Nickel-Stahl A1, A2, A4, A8
Mechanische Eigenschaften für Verbindungselemente aus austenitischen Stahlsorten
Mindestbruchdrehmomente MB min für Schrauben aus austenitischem Stahl mit Gewinde M1,6 bis M16 Regelgewinde
Richtwerte der 0,2%-Dehngrenze Rp0,2 bei höheren Temperaturen in %, ausgehend von den Raumtemperaturwerten
Kennzeichnung von Schrauben und Muttern
  Festfressen von Verbindungselementen | Fachartikel
Verbindungselemente aus diversen Werkstoffen
Nichteisenmetalle
Sonderwerkstoffe
Thermoplaste
Elastomere

Korrosionsschutz

  Korrosion | Fachartikel
Galvanische Verfahren
Obergrenze der Schichtdicken für metrische ISO-Gewinde
Weitere galvanische Beschichtungsverfahren
Weitere Oberflächenbehandlungen

Auslegung, Konstruktion, Montage

Schraubenwahl
Abschätzen des Durchmesserbereichs von Schrauben
Dauerhaltbarkeit
Festigkeit bei dynamischer Belastung
Einschraubtiefe
Empfohlene Mindesteinschraubtiefe in geschnittene Bauteilmuttergewinde
Flächenpressung
Richtwerte für Grenzflächenpressung bei verschiedenen Werkstoffen
Flächenpressung unter dem Kopf einer Sechskantschraube
Flächenpressung unter dem Kopf einer Zylinderschraube mit Innensechskant / Innensechsrund
Flächenpressung unter dem Schraubenkopf
Anleitung für die Anwendung von flachen Scheiben bei Schrauben und Muttern
Reibung und Reibungszahlen
Zuordnung von Reibungszahlklassen mit Richtwerten zu verschiedenen Werkstoffen, Oberflächen und Schmierzuständen bei Schraubenverbindungen
Anziehverfahren, Anziehfaktor αA
Näherungswerte für Haftreibungszahlen μT in der Trennfuge
Richtwerte für den Anziehfaktor αA und die resultierenden Montagevorspannkräfte
Vorspannkräfte und Anziehmomente
Umgang mit Richtwerten
Richtwerte für metrisches Regelgewinde VDI 2230
Richtwerte für metrisches Feingewinde VDI 2230
Richtwerte für Schraubenbolzen mit Dehnschaft
Anziehmomente für Schrauben aus Polyamid 6.6
Schrauben aus austenitischen Werkstoffen A1 / A2 / A4
Verbindungselemente mit Innenantrieb und niedrigen Kopfformen
Flanschschrauben und Muttern mit Flansch
Drehmoment-Richtwerte für NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibenpaar
Hochfeste Schrauben für den Stahlbau (HV-Garnituren)
Sichern von Schraubenverbindungen
Zusammenstellung der konstruktiven Massnahmen zum Sichern von Schraubenverbindungen
Zusammenstellung zusätzlicher Sicherungsmöglichkeiten gegen das Lockern oder Losdrehen von Schraubenverbindungen und Verliersicherungen
Scherbelastungen für Spannstifte
Statische Scherkräfte für Spannstiftverbindungen
Konstruktionsempfehlung
Direktverschraubung in Metalle mit gewindefurchenden Schraubenonstruction
Direktverschraubung in rostbeständige Stähle mit gewindefurchenden Schrauben
Direktverschraubung in Thermoplaste mit Delta PT®-Schrauben
Direktverschraubung inthermoplaste mit PT®-Schrauben / ecosyn®-plast
Verschraubungsarten von Blechen
Mindestbruchdrehmomente für Blechschrauben aus Stahl
Auswahlkriterien für selbstschneidende Gewindeeinsätze Ensat®
Innenantriebe für Schrauben
Montagewerkzeuge
Schraubenantriebe und zugeordnete Werkzeuggrössen

Metrisches ISO-Gewinde

Grundbegriffe und Nennmasse
Spielpassung am metrischen ISO-Gewinde
Toleranzfelder für handelsübliche Schrauben und Muttern
Grenzmasse für Regelgewinde
Auswahlreihen für Regelgewinde
Grenzmasse für Feingewinde
Auswahlreihen für Feingewinde
Erreichbare Toleranzen für Verbindungselemente aus Kunststoff