Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PM GOG, Pg

BN 22690 - Straight connectors with male metal thread

  • Con rosca de conexión Pg

Marca
Marca REIKU®
Marca
Marca PM GOG, Pg
Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA
Color
Color gris

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Con rosca de conexión Pg

Caratteristiche

Marca
Marca REIKU®
Marca
Marca PM GOG, Pg
Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA
Color
Color gris

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22183

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca Pg - Latón - niquelado

BN 22621

REIKU® PA RNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar - Poliamida - PA 6