Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22242 - Dust caps for cable glands with Pg thread

  • Destiné à être utilisé dans des presse-étoupes en tant que protection contre la poussière pendant le stockage ou le transport

  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C


Marke
Marke JACOB®
Material
Material Polyethylene
Version de matériau
Version de matériau PE-LD

All features


Product features

  • Destiné à être utilisé dans des presse-étoupes en tant que protection contre la poussière pendant le stockage ou le transport

  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C

Features

Marke
Marke JACOB®
Material
Material Polyethylene
Version de matériau
Version de matériau PE-LD

Similar products





Suitable for this


BN 22207

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg standard - Polyamide - PA 6

BN 22208

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg long - Polyamide - PA 6

BN 22210

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg et joint d'étanchéité de réduction - Polyamide - PA 6

BN 22213

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage Pg et insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles - Polyamide - PA 6

BN 22214

JACOB® PERFECT - Cable glands with Pg thread and spiral top - Polyamide - PA 6

BN 22150

JACOB® PERFECT - Cable glands with Pg thread standard - Brass - nickel plated