Hex head screws fully threaded, with metric fine thread
BN 65
DIN 961
(Norm zurückgezogen)
ISO 8676
~UNI 5740
| Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
| Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
Norm
DIN 961 (Norm zurückgezogen)
ISO 8676
~UNI 5740
Eigenschaften
| Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
| Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|