Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hex head bolts partially threaded

BN 61

DIN 931

(Standard withdrawn)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8 U
Surface
Surface hot dip galvanized

Todas las características

M10; M12: wrench size according to ISO on request


Norma

DIN 931 (Standard withdrawn) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Información adicional

El marcado de la cabeza para tornillos galvanizados en caliente con rosca reducida a la tolerancia clase 6az de acuerdo con la ISO965-4: «8.8 U»

Los tornillos galvanizados en caliente M8, M10 según la presente especificación están sujetos a una capacidad de carga reducida , debido a la reducción de la rosca antes de la galvanización en caliente según ISO 10684.

Características

Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8 U
Surface
Surface hot dip galvanized

Assembly notice