Vis à tête fraisée à fente
BN 363
DIN 963 A
(Norma ritirata)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
| Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana 90°
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 963 A (Norma ritirata)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Zusätzliche Informationen
Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf
Senkung nach entsprechender Norm auslegen!
Eigenschaften
| Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana 90°
|
| Impronta |
Impronta
Intaglio
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
| Superficie |
Superficie
zincato bianco
|