JACOB® PERFECT
BN 22071 - Presse-étoupes avec filetage métrique et joint d'étanchéité de réduction, plage d'étanchéité et écrou de serrage identique Série Pg
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 V-2 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Joint d'étanchéité de réduction pour petits câbles, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, la plage d'étanchéité et les dimensions d'écrou de serrage sont identiques à la série Pg PERFECT 50.0xx PA/Rzzzz, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bars
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
à partir de M32: avec joint d'étanchéité plat
Product features
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 V-2 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Joint d'étanchéité de réduction pour petits câbles, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, la plage d'étanchéité et les dimensions d'écrou de serrage sont identiques à la série Pg PERFECT 50.0xx PA/Rzzzz, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bars
Additional information
UL/CSA-File: E140310
Features
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Similar products
BN 22072
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22066
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard - Polyamide - PA 6
BN 22067
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long - Polyamide - PA 6
BN 22068
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique, plage d'étanchéité et écrou de serrage indentique Série Pg standard - Polyamide - PA 6
BN 22069
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique, plage d'étanchéité et écrou de serrage indentique Série Pg long - Polyamide - PA 6
BN 22070
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread and 2-part reducing sealing ring for wide clamping range - Polyamide - PA 6
Suitable for this
BN 22101
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22114
JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6