Vis à tête cylindrique bombée «Freedriv» à fente et empreinte cruciforme Phillips forme H
BN 1435
SN 213306
(Estándar descatalogado)
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Freedriv Phillips
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Freedriv Phillips
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Indicación de montaje
1. Montaje racional - industrial
2. Mantenimiento sencillo - en cualquier lugar- en cualquier momento
Ilustración indicación de montaje
BN 3311 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A4
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 384 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 660 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Phillips forma H - Acero inoxidable - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A2