SPELSBERG® ALS-Serie

BN 22322 - Boîtiers vides ALS

  • ALS: protection efficace contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les décharges électrostatiques (ESD)
  • Protection contre la corrosion grâce à un revêtement de peinture en poudre
  • Sans halogène
  • Degré de protection IP66

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit ALS-Serie
Matière
Matière Aluminium
Type de matériel
Type de matériel EN AC 44200 (G-AlSi12)
Couleur
Couleur gris argenté ~RAL 7001
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • ALS: protection efficace contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les décharges électrostatiques (ESD)
  • Protection contre la corrosion grâce à un revêtement de peinture en poudre
  • Sans halogène
  • Degré de protection IP66

Informations complémentaires

Norme d’essai: UL / CSA-File E254144

Caractéristiques

Marque
Marque SPELSBERG®
Ligne de produit
Ligne de produit ALS-Serie
Matière
Matière Aluminium
Type de matériel
Type de matériel EN AC 44200 (G-AlSi12)
Couleur
Couleur gris argenté ~RAL 7001
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22875

SPELSBERG® - Plaques de montage - Matériau isolant

BN 22877

SPELSBERG® - Plaques de montage - Tôle d'acier - zingué

BN 22880 - DIN 60715

SPELSBERG® - Rails normalisés - Acier - zingué

BN 22881

SPELSBERG® - Set d'entretoises