Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Vis à tête bombée à six lobes internes, entièrement filetées

BN 20005

ISO 14583



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 14583

Informations complémentaires

Elementy do danej specyfikacji mają zmniejszoną wytrzymałość z powodu geometrii łba zgodnie z ISO 898-1.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface zingué-bleu