Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

BN 30505

DIN 965 A

(Norme abrogée)

~ISO 7046-1

~UNI 7688

~ČSN 021152



Forme de tête
Forme de tête Fraisée 90°
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Stahl
Classe de qualité
Classe de qualité 4.8
Surface
Surface zingué-noir

Wszystkie cechy


Standard

DIN 965 A (Norme abrogée) ~ISO 7046-1 ~UNI 7688 ~ČSN 021152

Informacje dodatkowe

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
Dimensionner les fraisures selon les normes correspondantes!

Cechy

Forme de tête
Forme de tête Fraisée 90°
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Stahl
Classe de qualité
Classe de qualité 4.8
Surface
Surface zingué-noir