Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Huck® 256BT

BN 29957 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug für Schliessringbolzen BobTail®

  • Für Niet-Ø: 7,9-9,6
  • Gewicht: 5 kg
  • Werkzeug Hub: 32 mm
  • Zugkraft: 29,8 kN
  • Betriebsdruck: max. 6,2 bar

Marke
Marke Huck®
Produktlinie
Produktlinie 256BT
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

All features

Nettopreis pro Stück


Product features

  • Für Niet-Ø: 7,9-9,6
  • Gewicht: 5 kg
  • Werkzeug Hub: 32 mm
  • Zugkraft: 29,8 kN
  • Betriebsdruck: max. 6,2 bar

Features

Marke
Marke Huck®
Produktlinie
Produktlinie 256BT
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien