Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
FASTEKS® FDAE Fix

Neu

BN 23160 - Druckausgleichselement ohne Gewinde für Schnellmontage

  • Flachdichtung: NBR
  • Membran: Acryl-CoPolymer
  • Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro und Elektronikgehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen
  • Konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
  • Temperaturbereich -40°C ... +100°C
  • Schutzart: IP68 (M8) / IP66 / IP68 (M12)
  • Das Druckausgleichselement hat keine Funktion, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist

Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FDAE Fix
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Flachdichtung: NBR
  • Membran: Acryl-CoPolymer
  • Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro und Elektronikgehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen
  • Konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
  • Temperaturbereich -40°C ... +100°C
  • Schutzart: IP68 (M8) / IP66 / IP68 (M12)
  • Das Druckausgleichselement hat keine Funktion, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist

Eigenschaften

Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FDAE Fix
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6

Illustration Montagehinweise