SPELSBERG® ALS-Serie
BN 22322 - Leergehäuse ALS
- ALS: wirksamer Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und elektrostatische Entladungen (ESD)
- Korrosionsschutz durch Pulverlackbeschichtung
- Halogenfrei
- Schutzart IP66
Marke |
Marke
SPELSBERG®
|
Produktlinie |
Produktlinie
ALS-Serie
|
Werkstoff |
Werkstoff
Aluminium
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
EN AC 44200 (G-AlSi12)
|
Farbe |
Farbe
silbergrau ~RAL 7001
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- ALS: wirksamer Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und elektrostatische Entladungen (ESD)
- Korrosionsschutz durch Pulverlackbeschichtung
- Halogenfrei
- Schutzart IP66
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: UL / CSA-File E254144
Eigenschaften
Marke |
Marke
SPELSBERG®
|
Produktlinie |
Produktlinie
ALS-Serie
|
Werkstoff |
Werkstoff
Aluminium
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
EN AC 44200 (G-AlSi12)
|
Farbe |
Farbe
silbergrau ~RAL 7001
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Ähnliche Produkte
Hierfür geeignet
BN 22875
SPELSBERG® - Montageplatten - Isolierstoff
BN 22877
SPELSBERG® - Montageplatten - Stahlblech - verzinkt
BN 22880 - DIN 60715
SPELSBERG® - Normschienen - Stahl - verzinkt
BN 22881
SPELSBERG® - Distanzhalterset