Choose your country or region
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
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C

BN 995

DIN 7982 C

(Norma ritirata)

~ISO 7050

~UNI 6955 AB

~ČSN 021237



Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Impronta a croce H (Phillips)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 450 HV

All features


Standard

DIN 7982 C (Norma ritirata) ~ISO 7050 ~UNI 6955 AB ~ČSN 021237

Additional information

Countersunk must be designed according to the corresponding standard!

Features

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Impronta a croce H (Phillips)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 450 HV

Warnings

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze