KEENSERTS® PT
BN 31909 - Power Tool hydropneumatisch ohne Mundstück-Set für KEENSERTS® Gewindeeinsätze
- Betriebsluftdruck: 6 bar
- Min.-max. Luftdruck: 5-7 bar
- Druckluftverbrauch pro Arbeitsgang bei 6 bar: 5 Liter
- Maximale Zugkraft: 19 kN
- Vibrationen: < 2,5 m/s²
- Lautstärke: 76 dB (A)
Marke |
Marke
KEENSERTS®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PT
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
All features
Nettopreis pro Stück
Product features
- Betriebsluftdruck: 6 bar
- Min.-max. Luftdruck: 5-7 bar
- Druckluftverbrauch pro Arbeitsgang bei 6 bar: 5 Liter
- Maximale Zugkraft: 19 kN
- Vibrationen: < 2,5 m/s²
- Lautstärke: 76 dB (A)
Features
Marke |
Marke
KEENSERTS®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PT
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Lieferumfang
Bestehend aus:
1 x Einbauwerkzeug
1 x Hydrauliköl (Typ ISO VG 32 100CC)
1 x Werkzeugschlüssel
1 x Manuelles Ausspindelwerkzeug
1 x Sechskantschlüssel 3 mm
1 x Betriebsanleitung
1 x Installationsanleitung
Suitable for this
BN 31903
KEENSERTS® 3352-TM - Nosepiece set light duty for KEENSERTS® Power Tool PT - Steel
BN 31904
KEENSERTS® 3352-THM - Nosepiece set heavy duty for KEENSERTS® Power Tool PT - Steel