AVDEL® 73200-2000
BN 28859 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug ohne Zugkopf, ohne Dornabsaugung
Für Avdelok® 5 - 9,7 mm und Monobolt® 10 mm
Gewicht (ohne Ausrüstung): 4,9 kg
Werkzeug Hub: 21 mm
Zugkraft: 28500 N (bei 5,5 bar)
Betriebsdruck: max. 7 bar
Luftverbrauch je Niet: 2,4 l
| Marke |
Marke
AVDEL®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
73200-2000
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
Für Avdelok® 5 - 9,7 mm und Monobolt® 10 mm
Gewicht (ohne Ausrüstung): 4,9 kg
Werkzeug Hub: 21 mm
Zugkraft: 28500 N (bei 5,5 bar)
Betriebsdruck: max. 7 bar
Luftverbrauch je Niet: 2,4 l
Eigenschaften
| Marke |
Marke
AVDEL®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
73200-2000
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Hierfür geeignet
BN 25260
AVDEL® - Zugkopf zu Nietwerkzeug AVDEL® 73200-2000 - Stahl
BN 25261
AVDEL® 73200-4300 - Zwischenkupplung zu Nietwerkzeug AVDEL® 73200-2000 - Stahl
BN 25252
Mundstücke zu Nietwerkzeug AVDEL® 73200-2000 - Stahl
BN 25262
Klemmbacken zu Nietwerkzeug AVDEL® 73200-2000 - Stahl