Choose your country or region
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
Kegelstifte mit Gewindezapfen konstante Gewindezapfenlänge, ungehärtet, geschliffen

BN 863

DIN 7977

(Norm zurückgezogen)

~ISO 8737

~SN 212784

~UNI 7286

~ČSN 022154


  • Tolerance: h10

Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche blank

All features


Standard

DIN 7977 (Norm zurückgezogen) ~ISO 8737 ~SN 212784 ~UNI 7286 ~ČSN 022154

Product features

  • Tolerance: h10

Features

Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche blank