Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He
BN 26702 - Einpressmaschine mit manuellem positionsüberwachtem Drehkreuz, ohne Rüttlerschale
- Force de pression: 3,56 - 71,17 kN
- Nouveau support-T permet une précision accrue lors du positionnement
- Convoyeur MAS-350 en option
- Convoyeur automatique pour élements à sertir
- Système d'insertion tournant TIS
- Avec grand écran tactile et logiciel de programmation
- Un programme peut être appelé en 10 secondes
- Logiciel de programmation avec options supplémentaires
- Peut être équipé de deux convoyeurs automatiques
- Système de mesure de la longueur des fixations (ne presse que les fixations ayant la bonne longueur)
- Profondeur de mâchoire: 610 mm
- Hauteur: 2510 mm
- Largeur: 1041 mm
- Profondeur: 1620 mm
- Poids: 1361 kg
Marque |
Marque
Haeger®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
WindowTouch® 824™ WT5He
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Force de pression: 3,56 - 71,17 kN
- Nouveau support-T permet une précision accrue lors du positionnement
- Convoyeur MAS-350 en option
- Convoyeur automatique pour élements à sertir
- Système d'insertion tournant TIS
- Avec grand écran tactile et logiciel de programmation
- Un programme peut être appelé en 10 secondes
- Logiciel de programmation avec options supplémentaires
- Peut être équipé de deux convoyeurs automatiques
- Système de mesure de la longueur des fixations (ne presse que les fixations ayant la bonne longueur)
- Profondeur de mâchoire: 610 mm
- Hauteur: 2510 mm
- Largeur: 1041 mm
- Profondeur: 1620 mm
- Poids: 1361 kg
Informations complémentaires
Pour goujons, écrous, douilles de M2 à M10
Caractéristiques
Marque |
Marque
Haeger®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
WindowTouch® 824™ WT5He
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|