Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
POP® PNT1000L-PC

BN 55422 - Hydropneumatischer Setzapparat

  • Arbeitsbereich: M6-M12

  • Gewicht: 2,77 kg

  • Länge: 315 mm, Höhe: 295 mm

  • Hublänge: 1,3-10,5 mm

  • Arbeitsdruck: 5-6 bar

  • Zugkraft (bei 5 bar): 24,3 kN

  • Kraftgesteuerte Verarbeitung

  • Einfache Auslöse- und Ausspindel-Funktion

  • Schnellwechselfunktion für Gewindedorn und Mundstück


Marke
Marke POP®
Produktlinie
Produktlinie PNT1000L-PC
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

All features

Nettopreis pro Stück


Product features

  • Arbeitsbereich: M6-M12

  • Gewicht: 2,77 kg

  • Länge: 315 mm, Höhe: 295 mm

  • Hublänge: 1,3-10,5 mm

  • Arbeitsdruck: 5-6 bar

  • Zugkraft (bei 5 bar): 24,3 kN

  • Kraftgesteuerte Verarbeitung

  • Einfache Auslöse- und Ausspindel-Funktion

  • Schnellwechselfunktion für Gewindedorn und Mundstück

Features

Marke
Marke POP®
Produktlinie
Produktlinie PNT1000L-PC
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

Setzapparat ohne Umrüstsatz




Suitable for this


BN 56341

POP® - Mundstück flach zu hydro-pneumatischem Setzapparat POP® PNT1000L-PC - Stahl

BN 56342

POP® - Gewindedorn zu hydro-pneumatischem Setzapparat POP® PNT1000L-PC - Stahl

BN 56343

POP® - Gewindedorn-Adapter zu hydro-pneumatischem Setzapparat POP® PNT1000L-PC - Stahl