Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
FASTEKS® FTI SC-02

BN 37961 - Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz, für Leichtmetalle, thermo- und duroplastischen Kunststoffen

  • Für Materialien mit niedriger bis mittlerer Zugfestigkeit (neigt in harten Materialien zum Zusammenfedern)
  • Schnelle und einfach Installation durch scharfe Schneidschlitze
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Antrieb
Antrieb Schlitz
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI SC-02
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

Toleranzen: Innen- und Aussengewinde entsprechen Toleranz ISO 2 (6H), übrige Abmessungen ISO 2768-m.


Produktmerkmale

  • Für Materialien mit niedriger bis mittlerer Zugfestigkeit (neigt in harten Materialien zum Zusammenfedern)
  • Schnelle und einfach Installation durch scharfe Schneidschlitze
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider

Zusätzliche Informationen

Aufnahmelochbemassungen: Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Masse Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteils variieren können. Abgestimmt auf Ihre Anwendungsparameter sind vor Serienanfertigung Versuche angezeigt.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Antrieb
Antrieb Schlitz
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI SC-02
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau