Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Rohrgewinde
BN 39
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
1) Kegel 1:16
規範
產品資訊
| Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
Montagehinweise
Verschlussschrauben DIN 906 können zum Verschliessen von Löchern mit zylindrischem Innengewinde verwendet werden. Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Gewähr für Dichtheit gegeben.
Deshalb wird empfohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen.
Warnhinweis
Verschlussschrauben DIN 906 dürfen nicht für Gas- und Trinkwasserleitungen verwendet werden.