Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Gewinde-Schneidschrauben Form A, mit Sechskantkopf, metrisch

BN 1221

DIN 7513 A

~ČSN 021226-9



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 450 HV

All features


Standard

DIN 7513 A ~ČSN 021226-9

Features

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 450 HV

Montagehinweise

1. Kernloch bohren, druckgiessen, oder stanzen (Durchgangs-Löcher)

2. Die Schraube schneidet selbsttätig ihr Muttergewinde in das vorhandene Kernloch

3. Die Schneidschraube sitzt fest. Die Kernlochtiefe muss angepasst sein (Späne)

4. Nach dem Herausdrehen der Gewindeschneidschraube ist das geschnittene Muttergewinde deutlich sichtbar

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise