Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

BN 83496

DIN 966 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 7047

~UNI 7689

~ČSN 021156



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 966 A (Estándar descatalogado) ~ISO 7047 ~UNI 7689 ~ČSN 021156

Eigenschaften

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2