Sechskantschrauben mit Schaft, mit Sechskantmuttern
BN 77
ISO 4016
~DIN 601
~UNI 5727
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.6 / 6.8 (Nach Wahl des Herstellers)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
All features
Standard
ISO 4016
~DIN 601
~UNI 5727
Features
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.6 / 6.8 (Nach Wahl des Herstellers)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 3542 - DIN 601 - ~ISO 4016
Sechskantschrauben mit Schaft, mit Sechskantmuttern - Stahl - 4.6 / 6.8 (Nach Wahl des Herstellers) - verzinkt-blau
BN 5779 - ISO 4018 - ~DIN 601
Sechskantschrauben ohne Schaft, mit Sechskantmuttern - Stahl - 4.6 / 6.8 (Nach Wahl des Herstellers) - verzinkt-blau
BN 87 - DIN 7990 - EN 15048
Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter - Steel - 4.6 - hot dip galvanized